EVOLUTE™ エンコーダシリーズ
EVOLUTE™ は、RESOLUTE™ にも搭載されている業界で評価を得たアブソリュート技術をベースに開発された光学式アブソリュートエンコーダです。対応スケールピッチは 50µm で、広い取付け公差と汚れに対する高い耐性、汎用的な仕様といった特徴を備えています。
画期的な画像処理アルゴリズムと汚れに強い内部コンポーネントにより、安定した動作が可能です。
EVOLUTE の最高分解能は 50nm、最高速度は 100m/s です。
EVOLUTE はリニアシステムで使用可能で、複数のシリアルインターフェースに対応しています。どのタイプも (ADT ロゴつき) アクセサリの 高度診断ツール ADTa-100 と ADT View ソフトウェアに対応しているため、最適化や現場でのトラブルシューティングに活用できるエンコーダデータをリアルタイムで取得できます。
![Web サイト用画像: EVOLUTE™ リードヘッド](/media/img/gen/c8b668ce08ea4863b5b501d604ce3cc8.jpg)
真の絶対位置測定
![アブソリュートのピクトグラム](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
リニアスケールに刻まれたシングルトラックから絶対位置情報を読み取って出力します。動かさなくても電源 ON 直後に位置を取得するため、さまざまなモーションコントロールの場面に最適です。
簡単取付け、安定動作
![簡単取付けのピクトグラム](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
ピッチ 50µm のシングルトラックスケールにより、500µm (取付け高さ) という広い取付け公差を可能にしています。また、画期的な画像処理アルゴリズムと最適化した光学系コンポーネントによって、高い汚れ耐性を備えています。
汎用的なパフォーマンス仕様
![周期誤差のピクトグラム](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
±150nm の周期誤差と 10nm RMS 未満という超低ノイズ (ジッタ) での位置測定により、スムーズなモーションコントロールに最適です。
対応スケール
スケールタイプ | スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 最大スケール長 |
トラック選択式のステンレススチールテープ | ±10µm/m | 50µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10,020mm |
高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)
![高度診断ツール ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
EVOLUTE リードヘッドは、高度診断ツール ADTa-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。ソフトウェアのインターフェースは直感的な作りになっています。また、下記の機能が使用できます。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- データのエクスポートと保存
- 原点の設定