三次元測定機用プローブ、ソフトウェア、レトロフィット
ワークの寸法と表面データを、高速かつ正確に取得する三次元測定機用高精度センサー。レニショー製品のラインナップを紹介します。
世界トップクラスの三次元測定機用測定システム
レニショーは 50 年以上にわたり、測定業界に画期的な技術を送り出しています。独自開発のタッチトリガープローブ、位置決め式モータライズドヘッド、繰り返し精度の高いスタイラス交換およびモジュラスキャニングシステムなど、レニショーの三次元測定機用センサーはあらゆるメーカーの三次元測定機で標準として活躍しています。
5 軸測定製品は、これまでの測定技術の中でも最も大きな変革といえる製品で、さまざまな測定を高速で実施できます。
5 軸測定とは
従来の技術では速度を上げると精度が下がり、精度を確保しようとすると今度は速度を抑える必要がある、といった問題がありました。それに対し 5 軸計測は、高機能なヘッド、センサーそしてコントローラを活用し、多種多様な種類の測定において超高速と高精度を両立する技術です。検査処理量の拡大、リードタイムの短縮といった効果が期待でき、また、製品品質を総合的に判断できるようになります。
位置決め式ヘッドや固定プローブを使用したシステムとは異なり、5 軸測定ならヘッドやスタイラスの無駄な動きが抑えられ、複雑な形状のパーツでもスタイラスを測定面に接触させたままスムーズに測定することができます。コントローラのアルゴリズムが三次元測定機とヘッドの動きを同期し、さらにスタイラス先端の最適なパスを算出し、三次元測定機の動的誤差を抑制します。
REVO® - 5 軸動作と無段階位置決めのマルチセンサーシステム
高速、高精度、高機能
多彩なプローブラインナップで、あらゆる測定に対応可能です。スキャニング、タッチトリガー、超音波、画像、表面粗さといった測定を自動で切り替えて実施します。
1 台の三次元測定機に複数のセンサーを搭載することができるため、生産性が向上する、専用の検査機器が不要になる、といった効果が期待できます。
測定機 1 台で完結するため、測定対象のパーツを各検査場所に持ち運ぶことで生じる遅延や破損のリスクを避けられます。また、パーツを取扱う頻度や移動する頻度が減れば、スクラップの削減や現場レイアウトの効率化になり、ひいてはエネルギー消費の抑制にもつながります。
MODUS™ 測定ソフトウェア
![MODUS のナビゲーション](/media/img/gen/0a99f284630849ebb2f262e739ff76af.png)
レニショーでは、5 軸測定のための高機能なソフトウェアをご用意しております。ネイティブ DMIS プログラムのオフライン作成や、CAD からの寸法データと公差データの抽出ができるソフトウェアです。形状測定、形状の作成、パーツの座標系設定のアルゴリズムが実装されており、オフライン作成したプログラムのプローブパス検証やシミュレーションができるため、三次元測定機のダウンタイムを短縮できます。
レニショーでは、今後も MODUS ソフトウェアと互換性を確保した製品を開発してまいります。ご安心して採用ください。
三次元測定機用製品をお使いのお客様向けの情報とサポート
データの真価を解き放つ、レニショー製パワフルプラットフォーム Renishaw Central
![Renishaw Central: 機械と機械をつなぐスマートデータプラットフォーム](/media/img/gen/53274d874b4c44a0954e0d2231da86ce.png)
スマートデータプラットフォーム Renishaw Central で、三次元測定機の測定データの活用の幅が広がります。詳細をご覧ください。
最寄りのオフィスに問い合わせる
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。