ナビゲーションのスキップ

CNC 機械用高精度タッチプローブ

優れた 3D 計測性能とサブミクロンの繰り返し精度を有するレニショーの高精度タッチプローブ。測定圧力が非常に低く、複雑なワークの芯出しや計測に真価を発揮します。

最上の 5 軸機計測

レニショーの高精度タッチプローブは、10 年以上の期間を経て開発された、他製品にはない性能と機能を備えたプローブです。画期的なストレインゲージセンサーにより、優位性を実現しています。

幅広い用途に最適で、他のプローブ設計では対応できなかった計測の課題に対応しています。ワークの芯出し、加工工程の制御、加工後の寸法計測にご活用いただけます。

  • 優れた 3D 精度 - 複雑な 3D 形状や輪郭計測時、非常に優れたサブミクロンのパフォーマンスを発揮します。
  • 超低測定圧力 - デリケートなワークの寸法計測時、ワークに傷を残しにくい仕様です。
  • 堅牢設計 - 過酷な環境でも安定した計測が可能で、長寿命を実現しています。
  • 高精度計測 - 超小径スタイラス、長尺スタイラス、カスタムスタイラス装着時でも、複雑なパーツやタッチしにくい形状を計測可能です。

スクラップを削減し、生産性を向上、そして利益を拡大

多様なサイズの工作機械や加工場面に最適なレニショーの高精度プローブは、ストレインゲージセンサーと超コンパクトエレクトロニクスが組み合わされています。

ストレインゲージがキネマティック機構から独立しており、測定圧力が極めて低いため、計測精度が非常に高く、計測対象ワークへの損傷リスクを抑えられています。

レニショーの高精度プローブには、ハイグレードな材料が使用されており、堅牢性と信頼性を確保しています。衝撃、振動、高温/低温、常時液体にさらされるような過酷な環境下でも動作可能です。

OMP600 ストレインゲージタッチトリガープローブ - 白いベンチマーク

RMP600 の精度には大満足です。特に、生産ラインで発生するスクラップが減りました。高価な大型パーツを扱っています。プローブは誤差の検出や誤差発生の防止に役立っています。

Flann Microwave 社 (英国)

レニショーの高精度タッチプローブラインナップ

*レニショー製工作機械用プローブを使用するには、対応するインターフェースが必要です。

** RMI-QE インターフェースは QE シリーズのプローブ以外とは使用できません。

無線信号伝達式

推奨する対象機械単一方向繰り返し精度信号伝達方式対応インターフェース*推奨スタイラス長
OMP400小型~中型のマシニングセンター、小型の複合加工機0.25µm (2σ値)オプチカルOMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMI-2C、OSI/OMM-2最長 200mm
OMP600マシニングセンター全般、小型~中型の複合加工機0.25µm (2σ値)オプチカルOMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMI-2C、OSI/OMM-2最長 200mm
RMP400/RMP600複合加工機、マシニングセンター、門形機全般0.25µm (2σ値)無線RMI-Q または RMI-QE**最長 200mm
MP250CNC 研削盤0.25µm (2σ値)ハードワイヤHSI または HSI-C最長 100mm
内径を計測する RMP400

RMP400

RMP600 の穴計測

RMP600

RMP400 は直径 40mm、RMP600 は 63mm のプローブです。どちらも、大型機や主軸と受信機との直進見通しを確保できない機械に最適です。
  • RENGAGE™ と無線通信の組合せで面倒のないプローブ計測。
  • 周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 方式で干渉とデッドスポットがゼロ。
  • 最大 15m の信号伝達範囲。
  • 多数のお客様に選ばれた高い実績。
  • 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。

オプチカル信号伝達式

OMP400、NC4 とプリズマテックパーツ

OMP400

OMP600 アングルヘッド

OMP600

直径 40mm の OMP400 は、小型~中型のマシニングセンターに最適な超小型プローブです。直径 63mm の OMP600 はマシニングセンターのサイズに関係なく全般に適します。ただし、動作させるには、プローブと受信機間の直線見通しを確保する必要があります。
  • 高い実績と特許の RENGAGE 技術。
  • 安定した赤外線通信 (OMP400: 5m、OMP600: 6m)。
  • 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。

ハードワイヤ式プローブ

溝のある工具を計測する MP250

MP250

Next step

フォームから最寄りのレニショーオフィス宛にお問い合わせください。

問合せ
MP250 は直径 25mm、長さ 36mm のコンパクトで省スペース性と汎用性に富んだプローブです。スペースが限られた過酷な環境でもプロセスコントロールを実現できます。
  • 長期に渡って安定した計測を実現する RENGAGE 技術を実装。
  • 電池が不要で干渉が起きないハードワイヤ接続が標準。
  • 二重ダイヤフラムと振動耐性の高い構造で、研削盤のような砥粒が充満する環境でも安定して動作。
  • カスタムスタイラスでも高い精度を発揮。
  • 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。

また、MP250 は HPGA 工具計測アームで使用することもできます。

ダウンロード

工作機械用プローブの精度を最大まで引き出すために

正確な計測ができなければ、高品質なパーツは作り得ません。プローブ計測はプロセスの精度向上や効率化に効果的ですが、セットアップ時の手作業でミスを犯すと加工品にまでそのミスは波及します。

ACS-1 (複合基準球) を使うことでゲージブロックやすきまゲージが不要になるため、一貫したプローブキャリブレーションが可能になり、信頼性が向上します。

カタログ

サポートをお求めですか?

お問い合わせいただくか、テクニカルサポートライブラリから各種資料をダウンロードしてご覧ください。

サポートライブラリ


データシート

ソフトウェアでプローブ計測を簡単に

計測サイクルの作成に便利なプローブ計測ソフトウェアや工作機械用アプリケーションを幅広くご用意しています。

寸法計測プローブ用ソフトウェア