Sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti
Il posizionamento dell'asse rotante è un fattore critico per l'accuratezza della macchina. Il sistema XR20 di Renishaw consente di calibrare rapidamente gli assi rotanti con un'accuratezza fino a ±1 secondo d'arco.
Tutte le fresatrici/tornitrici e le macchine utensili a 5 assi possono essere soggette a errori di accuratezza, come, ad esempio, errori di posizionamento angolare o di allineamento degli assi, con effetti negativi sui pezzi lavorati.
Il rilevamento precoce degli errori con un calibratore per assi rotanti aiuta a ottimizzare le prestazioni della macchina. Il sistema Renishaw XR20 per la calibrazione di assi rotanti è estremamente accurato e rappresenta il complemento ideale per i sistemi laser XL-80 e XM-60.
Il funzionamento wireless e i sistemi di montaggio modulari lo rendono adatto a un'ampia gamma di macchine. I dati di calibrazione possono essere utilizzati anche per individuare eventuali errori, definire trend prestazionali e pianificare in modo efficiente le operazioni di manutenzione e riparazione.

Come funziona un sistema di calibrazione per assi rotanti?
XR20 è composto da un retroriflettore angolare integrato, montato su un asse di precisione servocontrollato. Il posizionamento angolare dell'asse e delle relative ottiche del corpo principale, viene controllato da un sistema encoder estremamente accurato, con la riga direttamente tracciata sul cuscinetto principale.Il calibratore lavora congiuntamente con i nostri sistemi XM-60 e XL-80 per garantire la calibrazione accurata e ripetibile degli assi rotanti su supporti, dispositivi di bloccaggio e macchine utensili.
Vantaggi principali

Installazione flessibile
Sviluppato per essere facilmente installato su vari modelli di tavole rotanti, torni e altri assi rotanti.

Design intuitivo
I bersagli di allineamento integrati aiutano a ridurre gli errori di misura durante l'impostazione.

Calibrazione automatica
Errori di allineamento angolare compensati tramite un ciclo di calibrazione eseguito prima della misura.

Accuratezza elevata
Garantisce la verifica degli assi rotanti entro ±1 secondo d'arco, con qualsiasi orientamento.

Con le funzioni di XR20 (molto semplice da adattare e da usare grazie alle sue dimensioni e al suo peso, al funzionamento wireless e al software estremamente intuitivo), abbiamo ridotto il tempo di preparazione dei test del 40% e il tempo di esecuzione dei test del 20%.
In più, i test wireless hanno consentito test più sicuri, riducendo la necessità di supervisione. Ne consegue che non dobbiamo più interrompere l'attività dell'officina e questo è un elemento molto importante per le nostre operazioni e per gli standard di qualità.
Hurco (Taiwan)
Accessori per XR20
Visita il negozio online per scoprire la nostra offerta di accessori e pezzi di ricambio.
Calibrazione degli assi rotanti con la suite software CARTO
Il software CARTO viene utilizzato per l'acquisizione dei dati, l'analisi e le misure rotative utilizzando il sistema laser XL-80 oppure il calibratore multiasse XM-60. Il software CARTO è costituito da tre applicazioni:
- Capture, per l’acquisizione dei dati di misura laser.
- Explore, per l'analisi approfondita conforme agli standard internazionali.
- Compensate per la correzione rapida e semplice degli errori.
L'interfaccia utente di CARTO offre un flusso di processo intuitivo che consente agli utenti di catturare e gestire con facilità i propri dati. Il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti sfrutta l'innovativa tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per creare connessioni wireless molto affidabili con il PC. Inoltre assicura un'eccellente efficienza energetica e le sue batterie durano molto a lungo.
Una serie di funzioni integrate, come ad esempio il "rilevamento automatico dei segni" e la "preimpostazione del primo bersaglio" garantiscono una raccolta dati accurata fin dal primo tentativo. Questo approccio consente di utilizzare i sistemi di calibrazione di calibrazione e ottimizzazione delle macchine per incrementare la produttività.
Misure rotative fuori-asse
La modalità per misure rotative fuori asse del software CARTO costituisce un'unica fonte per effettuare test sulle misure fuori asse utilizzando XR20 in combinazione con il sistema laser XL-80 o con il calibratore multiasse XM-60. Questo ottimizza la misura dell'accuratezza di posizionamento degli assi rotanti sulle macchine utensili a 5 assi, sulle quali non sempre è possibile montare il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti in corrispondenza del centro di rotazione.
Il software produce programmi per sincronizzare il movimento degli assi rotativi e lineari, in modo da preservare l'allineamento del fascio durante tutta la durata del test.
Staffa a 90° per XR20
Il montaggio del sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti in relazione all'asse da testare è di vitale importanza per ottenere misure accurate. Renishaw ha progettato la staffa a 90° per XR20 allo scopo di rendere il processo più intuitivo e agevolare gli utenti. Questo accessorio assicura tolleranze minime ed è ideale per garantire l'accuratezza dei test.
Sono disponibili opzioni di fissaggio flessibili, tramite piedini magnetici rimovibili e una serie di fori passanti che consentono l'inserimento diretto dei bulloni. La staffa è utile per soddisfare i requisiti di montaggio delle misure rotative 'fuori-asse" e per risolvere le difficoltà di montaggio "su asse" su macchine dotate di perno di articolazione.
Per utenti OEM: le specifiche complete per il montaggio personalizzato sono reperibili nella Guida dell'utente di XR20.

Opzioni di montaggio flessibili
La procedura d'installazione del sistema di calibrazione XR20 sugli assi rotanti risulta semplice, grazie ai supporti modulari pensati per adattarsi a varie applicazioni.
Montaggio standard
Il centraggio sull'asse risulta generalmente molto semplice, grazie ai segni di riferimento visibili intorno alla circonferenza dell'anello di montaggio e della dima di centraggio.
Montaggio flessibile
Un anello adattatore consente di installare il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti anche su tavole rotanti con recessi centrali inadatti. Può essere usato anche per fissare il sistema XR20 all'adattatore del mandrino del tornio o a supporti personalizzati.

Per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio i propri dispositivi, Renishaw organizza corsi di formazione all'uso dei prodotti di calibrazione tenuti da tecnici specializzati. Contatta il nostro ufficio vendite per informazioni sulle applicazioni e sui corsi di formazione.
FAQ
Il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti deve essere ricalibrato periodicamente?
Sì, si consiglia di ricalibrare i dispositivi utilizzati in condizioni "normali" ogni 36 mesi. Si consiglia di eseguire la calibrazione con maggiore frequenza in caso di unità utilizzate in condizioni ambientali estreme o se si sospetta che siano danneggiate. Inoltre, una frequente ricalibrazione potrebbe risultare necessaria in base ai propri programmi di controllo qualità o a norme nazionali/locali.
Nelle fasi di immagazzinamento, trasporto e utilizzo, evitare di sottoporre il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti a urti, vibrazioni o sbalzi di temperatura, pressione o umidità, in quanto tali fattori potrebbero incidere negativamente sulla calibrazione.
Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina Web dedicata ai servizi di calibrazione, riparazione e ricalibrazione.
Il sistema il XR20 per la calibrazione di assi rotanti garantisce la stessa accuratezza con qualsiasi orientamento?
Sì. L'accuratezza specificata rimane immutata a prescindere dall'orientamento.
Risorse aggiuntive
-
Brochure: Sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]