Sonde a contatto ad accuratezza standard per macchine utensili
Automatizza le operazioni di impostazione e ispezione dei pezzi di lavoro. Scopri le nostre sonde a contatto ad accuratezza standard per macchine utensili che assicurano misure accurate e ripetibili.
Massimizzazione dei tempi produttivi
Il tempo speso per impostare e ispezionare manualmente i pezzi di lavoro potrebbe essere dedicato alle attività produttive. Le ispezioni automatiche aiutano ad abbreviare i tempi di impostazione e semplificano le ispezioni "in-process".
Le nostre sonde a contatto ad accuratezza standard sfruttano un design cinematico utilizzato con successo per oltre cinquant'anni. Il meccanismo assicura una ripetibilità di misura di 1,00 µm 2σ e permette di impostare e ispezionare i componenti in modo accurato e affidabile. Altri vantaggi:
- Riduzione dei tempi di inattività della macchina.
- Automazione delle operazioni di fissaggio, allineamento lavoro e impostazione degli assi rotanti
- Eliminazione degli errori legati alle impostazioni manuali.
- Riduzione degli scarti.
- Misura in-ciclo dei pezzi con aggiornamento automatico del valore di. correzione
In passato ci volevano anche 90 minuti per impostare un lavoro che richiedeva complessivamente poco più di 4 ore di lavorazione. Si trattava di un rapporto inaccettabile. Ora, le stesse impostazioni possono essere completate in 10 minuti, recuperando 80 minuti che possono essere dedicati ad attività più remunerative.
Sewtec Automation (Regno Unito)
Sfoglia il nostro catalogo e trova la sonda a contatto ad accuratezza standard ideale per la tua applicazione
Tipo di macchina consigliato | Ripetibilità unidirezionale | Tipo di trasmissione | Interfacce compatibili* | Lunghezza stilo consigliata | |
OMP40-2 | Centri di lavoro medio-piccoli e macchine multitasking di piccole dimensioni | 1,00 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI con OMM-2 | Fino a 150 mm |
OMP60 | Centri di lavoro di tutte le dimensioni e macchine multitasking medio-piccole | 1,00 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI con OMM-2 | Fino a 150 mm |
RMP40, RMP60 | Macchine multitasking di tutte le dimensioni, centri di lavoro e macchine gantry | 1,00 µm 2σ | Radio | RMI-Q o RMI-QE** | Fino a 150 mm |
OLP40 | Centro di tornitura | 1,00 µm 2σ | Ottica | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI con OMM-2 | Fino a 150 mm |
RLP40 | Centro di tornitura | 1,00 µm 2σ | Radio | RMI-Q o RMI-QE** | Fino a 150 mm |
LP2 | Centro di tornitura/rettificatrice | 1,00 µm 2σ | Via cavo | HSI o HSI-C | Fino a 100 mm |
LP2H | Centro di tornitura/rettificatrice | 2,00 µm 2σ | Via cavo | HSI o HSI-C | Fino a 150 mm |
*Tutte le sonde Renishaw per macchine utensili richiedono un'interfaccia compatibile per funzionare.
** L'interfaccia RMI-QE è compatibile solo con le sonde della serie QE.
Sonde di trasmissione ottica

OMP40-2

OMP60
Le sonde OMP40-2 (ultracompatta, diametro 40 mm) e OMP60 (compatta, diametro 63 mm) con trasmissione ottica sono soluzioni di ispezione estremamente flessibili. La sonda OMP40 è adatta per centri di lavoro medio-piccoli mentre il modello OMP60 può essere usato con centri di lavoro di tutte le dimensioni e con macchine multitasking medio-piccole. Entrambe sono ideali per operazioni di impostazione e ispezione dei pezzi di lavoro.
- Design cinematico di provata affidabilità.
- Eccellente resistenza alle interferenze luminose, grazie alla trasmissione ottica modulata.
- Campo di trasmissione a 360°.
- Varie opzioni di attivazione e possibilità di regolare la forza di deflessione (solo OMP60).
- Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.
Sonde a trasmissione radio

RMP40

RMP60
Le sonde RMP40 (ultracompatta, diametro 40 mm) e RMP60 (compatta, diametro 63 mm) offrono una migliore capacità di comunicazione e possono essere utilizzate con macchine di qualsiasi dimensione. Sfruttano inoltre il classico meccanismo resistivo cinematico, unito ad un esclusivo protocollo di trasmissione che le rende ideali per le moderne officine in cui non è sempre possibile mantenere la linea visiva fra la sonda e l'interfaccia.
- Design cinematico di comprovata affidabilità, con trasmissione radio a spettro diffuso, con salto di frequenza (FHSS).
- Utilizza la lunghezza d'onda standard a 2,4 GHz, conforme alle normative per le trasmissioni radio dei principali paesi
- Varie opzioni di attivazione.
- Forza di trigger regolabile (solo RMP60).
- Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.
Sonde per tornio

OLP40

RLP40
Le nostre sonde per tornio sono estremamente robuste, sviluppate in modo specifico per operazioni di impostazione e ispezione dei pazzi di lavoro su torni e rettificatrici e assicurano prestazioni metrologiche eccezionali. Entrambe hanno un design ultracompatto design, con un diametro di soli 40mm.
- Design cinematico di provata affidabilità.
- Eccellente resistenza alle interferenze luminose (sonda a trasmissione ottica OLP40).
- Trasmissioni radio sicure a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS) (sonda a trasmissione radio RLP40).
- Design ottimizzato per il funzionamento in ambienti di lavoro impegnativi.
- Ripetibilità di 1,00 μm 2σ.
Sonde modulari

LP2 e LP2H
Ideali per impostazioni e ispezioni pezzo su tutte le tipologie di tornio, centri di lavoro e rettificatrici CNC. LP2 ha uno stilo a molla dalla forza regolabile per adattarsi a vari tipi di applicazione. LP2H ha una molla ad alta forza (non regolabile), consente l'uso di stili più lunghi e oppone una maggiore resistenza alle vibrazioni della macchina. Per entrambi i modelli sono disponibili varianti con doppio diaframma (DD) e sistema di sigillatura avanzato, pensate per ambienti particolarmente impegnativi, con presenza di refrigeranti ricchi di particelle abrasive.
- Design cinematico di provata affidabilità.
- Comunicazioni via cavo resistenti alle interferenze.
- Design miniaturizzato (diametro di 25 mm)
- Design robusto per funzionare in ambienti di lavoro impegnativi.
- Ripetibilità 1,00 µm 2σ (LP2) / Ripetibilità 2,00 µm 2σ (LP2H).
Tutte le varianti possono essere utilizzate con i sistemi modulari a trasmissione ottica (OMP40M e OMP60M) e con i sistemi a trasmissione radio (RMP40M e RMP60M). Inoltre, possono essere montate direttamente in macchina e cablate per ispezionare i pezzi in applicazioni di rettifica.

OMP40M e OMP60M

RMP40M e RMP60M
I nostri sistemi modulari (OMP40M / OMP60M e RMP40M / RMP60M) consentono alla sonda di raggiungere e ispezionare elementi che possono risultare inaccessibili a una sonda di formato standard. Abbiamo sviluppato una serie completa di adattatori, prolunghe e stili con configurazioni speciali, per tutte le esigenze di ispezione, anche le più particolari.
Calibrazione delle sonde per macchine utensili, senza alcun intervento manuale
Per assicurare un buon livello di ripetibilità, i tastatori pezzo per macchine CNC devono essere calibrati in modo accurato. La calibrazione manuale è una procedura molto diffusa, ma lascia spazio a una variabilità che può incidere sull'accuratezza delle misure successive.
ACS-1 (sfera di calibrazione avanzata) elimina tutte le procedure di calibrazione manuale e permette alle macchine utensili di raggiungere la massima accuratezza di misura possibile.
Passi successivi
Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.
ContattiDownload
Brochure
-
Brochure: Sonda OMP40-2 a trasmissione ottica
-
Brochure: Sistema OMP60 OMI-2 a trasmissione ottica
-
Brochure: Sonda a trasmissione radio RMP40
-
Brochure: Sonda a trasmissione radio RMP60
-
Brochure: Sonda a contatto OLP40 per torni
-
Brochure: Sonda per torni RLP40 a trasmissione radio
-
Brochure: La nuova generazione di sistemi di ispezione per macchine utensili
Schede tecniche
-
Scheda tecnica: OMP40-2 - sonda per macchine utensili a trasmissione ottica
-
Scheda tecnica: OMP60 – sonda per macchine utensili a trasmissione ottica
-
Scheda tecnica: Sonda radio RMP40 (QE)
-
Scheda tecnica: Sonda radio RMP40
-
Scheda tecnica: Sonda radio RMP60 (QE)
-
Scheda tecnica: Sonda radio RMP60
-
Scheda tecnica: Sonda ottica OLP40 per tornio
-
Scheda tecnica: Sonda radio RLP40 (QE) per torni
-
Scheda tecnica: Sonda radio per torni RLP40
-
Scheda tecnica: Sistema di sonde modulari LP2
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Scheda tecnica: OMI-2 - Interfaccia ottica macchina
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Scheda tecnica: Sistema di interfaccia ottica OSI con OMM-2 per sonde multiple
-
Scheda tecnica: RMI-Q - interfaccia radio macchina
-
Scheda tecnica: RMI-QE - interfaccia radio macchina
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Scheda tecnica: HSI-C
Un software per semplificare le ispezioni
Scopri la nostra serie di software di ispezione e app per macchine utensili che permettono di misurare i cicli in modo rapido e intuitivo.
Software per sonde di ispezioneCerchi assistenza?
Contattaci o visita la nostra libreria di articoli tecnici contenente una vasta scelta di manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.