Sistema diagnostico robotizzato per automazione industriale
Cosa può fare RCS T-90?
RCS T-90 offre funzioni di calibrazione e diagnostica avanzata per la manutenzione e la verifica dello stato dei robot. La configurazione di RCS T-90 prevede tre ballbar. Utilizzato insieme a RCS Software Suite, permette di svolgere una serie di test.
Assistenza per RCS T-90![Sistema diagnostico Renishaw RCS T-90 per automazione industriale inserito in una cella robotizzata](/media/img/gen/001a89c69f774522b208e5f4a8dcf435.jpg)
Maggiori informazioni sul sistema diagnostico robotizzato RCS T-90
I prodotti e il software di automazione industriale aiutano ad acquisire e utilizzare informazioni diagnostiche critiche sul sistema.
I vantaggi di RCS T-90
RCS T-90 include test dedicati per identificare rapidamente eventuali deviazioni degli offset dei giunti salvati. I test consentono una rapida rimasterizzazione del robot, direttamente sul posto, per azzerare gli errori introdotti causa di angoli incorretti dei giunti e forniscono una serie di vantaggi per i sistemi automatizzati:
![Icona arancione con una mano, un orologio e 3 monete](/media/img/gen/3ae44edb81524cfaa9184d8cd06e529d.png)
Risparmio di tempo e denaro
Registra gli eventuali cali di prestazioni del robot e consente di ridurre i tempi di inattività non pianificati.
![Icona arancione con un bersaglio](/media/img/gen/3443ccc0a8974f649247bc10f39f8cdb.png)
Assistenza semplice e tracciabile
Consente di trasferire agevolmente intere celle da una postazione a un'altra, senza dover ripetere tutte le istruzioni di programmazione.
![Icona arancione con tre persone.](/media/img/gen/74f33b722e404c36827f9b201422f217.png)
Facilità di utilizzo
RCS T-90 utilizza il nostro software intuitivo per offrire test standardizzati, utilizzabili da qualsiasi operatore.
![Immagine arancione di un'onda di particelle](/media/img/gen/b5d3dbd524a54f72aa054c450f87ea2a.jpg)
RCS T-90 - Domande frequenti
Quali robot sono supportati da RCS T-90?
La nostra libreria di robot supportati viene costantemente ampliata. Al momento supportiamo robot industriali a sei assi di quattro marche importanti: Fanuc, Kuka, ABB e Yaskawa, con un'ampia gamma di modelli di robot e controlli.
Per ricevere maggiori informazioni su tutte le novità e sui nuovi robot supportati, compila il modulo qui sotto.
Quali sono le differenze fra la nuova posizione zero e la posizione zero del giunto meccanico?
La posizione zero dei giunti meccanici può deteriorarsi con il tempo e diventare inaffidabile. La possibilità di definire una base per uso interno risulta estremamente utile per molti clienti, soprattutto quando si deve spostare una cella in una nuova posizione.
È possibile ripristinare automaticamente le celle robotizzate?
RCS L-90 e T-90 sono stati progettati come prodotti toolkit da utilizzare sul campo. Leggi i nostri Soluzioni di ispezione per l'automazione industriale. Permettono l'inclusione permanente di sistemi metrologici all'interno di una cella. In questo modo, è possibile tenere traccia dei trend ed effettuare automaticamente il ripristino dopo una collisione.
Informazioni su RCS T-90
Compila il modulo qui sotto per ricevere informazioni su RCS T-90 e sulle modalità di acquisto.