RenAM 500 Ultra
RenAM 500 Ultra offre capacità elevate a un prezzo estremamente competitivo.
Presentazione del nuovo sistema RenAM 500 Ultra
Il modello Ultra è l'ultima novità di Renishaw nell'ambito dei sistemi LPBF (fusione laser del letto di polvere) della serie RenAM 500. Le massime prestazioni per l’additive metallo, grazie anche alla tecnologia brevettata TEMPUS™ che migliora la produttività della serie RenAM 500 anche del 100%*, senza ridurre in alcun modo la qualità dei pezzi.
La dotazione standard di RenAM 500 Ultra include un sistema avanzato di monitoraggio di processo che consente di ottimizzare ulteriormente la produttività.
*In base alla geometria del pezzo.
Tecnologia TEMPUS™: un passo avanti nelle produzioni additive
- I sistemi RenAM 500 Ultra sono dotati di TEMPUS, la tecnologia innovativa di Renishaw che assicura un netto aumento della produttività senza compromessi sulla qualità.
- Questa tecnologia sincronizza i laser e il distributore della polvere e recupera nove secondi per ciascuno strato da costruire. Quando si realizzano costruzioni composte da migliaia di strati, il risparmio di tempo complessivo può arrivare a decine di ore.
- Usando il software di preparazione Renishaw QuantAM i vantaggi si vedono con pezzi di qualunque geometria, arrivando in alcuni casi a raddoppiare la velocità.
- La tecnologia TEMPUS è disponibile esclusivamente con i prodotti della serie RenAM 500 di Renishaw.
- Per maggiori informazioni visita il sito www.renishaw.it/tempustechnology