Salta la navigazione

Tecnologia TEMPUS™

Tecnologia TEMPUS™: raddoppia la velocità di lavorazione, senza compromessi sulla qualità.

Informazioni sulla tecnologia TEMPUS™

TEMPUS è un nuovo algoritmo di scansione per i sistemi di produzione additiva della serie RenAM 500. Assicura un incremento sostanziale della produttività senza compromessi sulla qualità.

Si tratta di una tecnologia che consente di attivare i laser mentre il distributore della polvere è in movimento. In questo modo si risparmiano nove secondi per ciascuno strato da costruire. Quando si realizzano costruzioni composte da migliaia di strati, il risparmio di tempo complessivo può arrivare a decine di ore.

Vantaggi della tecnologia TEMPUS

  • Riduce i tempi di costruzione anche del 50% senza ridurre in alcun modo la qualità dei pezzi.
  • Accelerando lavorazione, si riduce il costo di ciascun pezzo.
  • Il risparmio di tempo e denaro aiuta a massimizzare il ritorno sull'investimento e permette di trovare nuove applicazioni per la produzione additiva.

Scopri di più

Scopri la tecnologia TEMPUS™ per le produzioni additive.

Contatti

Altre letture utili

  • Data sheet:  TEMPUS technology Data sheet: TEMPUS technology [en]