Calibrazione e ottimizzazione delle macchine
I nostri strumenti di calibrazione e ottimizzazione sono studiati per migliorare le prestazioni dei sistemi di movimento di precisione. Migliora i tuoi processi e aumenta la produttività delle macchine, senza compromettere la qualità del risultato.
Precisione e accuratezza che non temono rivali
Chi ha detto che rispettare tolleranze rigide, scadenze impegnative e standard di qualità internazionali deve essere difficile? Semplici accorgimenti, come le calibrazioni, possono aiutare a ottimizzare i processi e a migliorare la precisione e l'efficienza.
Renishaw produce interferometri laser e sistemi di misura ballbar che aiutano a verificare e ottimizzare le prestazioni statiche e dinamiche di macchine utensili, sistemi di movimento, CMM, sistemi di automazione e di applicazioni scientifiche e di ricerca.
![Calibrazione e ottimizzazione delle macchine - Prova con ballbar QC20](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
Il QC20 ballbar aiuta a tracciare e valutare le prestazioni di posizionamento delle macchine CNC. Controlli rapidi per identificare e diagnosticare problemi potenziali prima che diventi necessario effettuare interventi di manutenzione.
![Misura con l'interferomentro laser XL-80 e le sue ottiche](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
L'interferometro laser XL-80 è ideale per misurare e calibrare sistemi di movimento di precisione. Grazie a un laser con accuratezza di frequenza pari a 0,05 ppm XL-80 assicura altissime prestazioni di misura.
![Prova con il calibratore multiasse XM-60](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
Il calibratore multiasse XM-60 consente di misurare sei gradi di libertà contemporaneamente. XM-60 è uno strumento potente per la messa in servizio, lo sviluppo e la diagnostica e può misurare tutti gli errori di un asse con un singolo piazzamento.
![Sistema di allineamento laser XK10 su guide](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
L'allineamento degli assi macchina con il laser XK10 aiuta ad mantenere buone prestazioni a lungo termine. Misura e correzione degli errori di geometria durante le operazioni di costruzione, manutenzione e assistenza.
![Prova XR20 utilizzando il compensatore multiasse XM-60](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
Il calibratore XR20 permette di misurare e compensare gli assi rotativi. Il sistema XR20 è una soluzione di calibrazione ad alte prestazioni, con un'accuratezza di 1 secondo d’angolo, adatto all’uso con posizionatori angolari e macchine utensili.
![Dimostrazione del pacchetto software CARTO con il calibratore multiasse XM-60](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
CARTO è un software potente e intuitivo, per impostare test, acquisire dati ed effettuare analisi dettagliate e compensazioni degli errori di misura. Il database di CARTO semplifica la gestione da dati.
Libreria di assistenza tecnica per prodotti di calibrazione
Accesso a guide, documentazione di supporto e download per i nostri software e prodotti di calibrazione.
Una risposta immediata a ogni dubbio
Soluzioni di misura Renishaw per macchine utensili
Esplora la vasta gamma di prodotti di calibrazione, adatti a molti settori industriali e per tantissime applicazioni. Scopri tutti i vantaggi dei nostri prodotti.
Perché calibrare le macchine
Per ottimizzare le prestazioni di macchine e sistemi di movimento è importante capire e risolvere gli errori.
Con la calibrazione e l'ottimizzazione è possibile migliorare gli standard produttivi, un vantaggio competitivo che si riflette su qualità, conformità e fiducia dei clienti.
![Icona della garanzia di produttività](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Aumento della produttività
Tracciando i cambiamenti della macchina si possono pianificare meglio gli interventi di manutenzione e ridurre i tempi di inattività.
![Icona delle prestazioni ottimizzate](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Prestazioni ottimizzate
Un'analisi dettagliata permette di apportare correzioni precise e di migliorare l'accuratezza delle macchine.
![Icona della valutazione delle capacità](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Valutazione delle capacità
Una buona conoscenza delle macchine aiuta ad assegnare le attività in base alle loro capacità, ottimizzando la resa.![Icona delle prestazioni comprovate](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Prestazioni comprovate
Report personalizzati e regolari verifiche di valutazione delle prestazioni aiutano a costruire la fiducia dei clienti.![Icona della manutenzione pianificata](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Manutenzione pianificata
La capacità di prevedere, implementare e ottimizzare gli interventi di manutenzione contribuisce ad aumentare l'efficienza.![Icona della qualità conforme](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Qualità conforme
L'adozione di metodi di calibrazione tracciabili aiuta ad aderire agli standard ISO 9000.Calibrazione semplificata
Il nostro obiettivo è di semplificare il processo di calibrazione e gli interventi di manutenzione preventiva. Offriamo informazioni utili per spiegare il modo in cui funzionano i prodotti e come possono migliorare i processi.Segui la sezione dedicata alla calibrazione per apprendere i segreti per ottimizzare le prestazioni di misura e ottenere facilmente la massima e accuratezza.
![Un tecnico prepara un test in macchina con il calibratore multiasse XM-60](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Ci siamo rivolti a Renishaw non appena abbiamo fondato l'azienda, perché ammiravamo i valori del brand e le prestazioni dei loro prodotti.
Abbiamo confrontato i dispositivi di calibrazione di precisione, inclusi interferometri laser e ballbar, di vari marchi e abbiamo riscontrato che, fra tutti, i prodotti Renishaw assicuravano prestazioni più costanti e offrivano risultati di misura ampiamente riconosciuti.
Beijing Jingdiao Company Ltd (Cina)
![Responsabile assistenza effettua un controllo qualità con il ballbar QC20](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Qualità e conformità
Chi acquista prodotto laser o ballbar di Renishaw ha la certezza di ottenere un prodotto di qualità comprovata.Per guadagnare la fiducia dei clienti è necessario offrire garanzie di qualità e una documentazione di tracciabilità dettagliata. Per questa ragione, le verifiche di tutti i nostri prodotti di calibrazione vengono effettuate da laboratori che producono certificazioni di standard nazionali. Questo consente di produrre una documentazione valida che dimostra la qualità e l'affidabilità delle capacità delle macchine.
Formazione e assistenza
L'acquisto di un sistema di calibrazione può risultare complicato perché le opzioni sono molte. Per questo motivo, abbiamo un team di assistenza sempre disponibile a fornire consigli e consulenze.
Saremo felici di rispondere a qualsiasi domanda, fornire formazione sui prodotti o organizzare una dimostrazione.
![Un tecnico Renishaw spiega l'uso del pacchetto software CARTO ad alcuni visitatori](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Servizio di ricalibrazione
La ricalibrazione garantisce che gli strumenti siano sempre accurati, performanti e conformi.
Vuoi aggiornare il tuo sistema?
Renishaw offre molte opzioni per l'aggiornamento ai prodotti più recenti.
Chi utilizza un sistema di vecchia generazione o di un altro marchio può scegliere di ottenere tutti i vantaggi delle nostre ultime novità.
Aggiorna subito il tuo sistema e migliora il processo di calibrazione.
Risorse aggiuntive
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.