Salta la navigazione

Encoder laser - Domande frequenti

Generale

Cosa si consiglia di usare per la pulizia delle ottiche degli encoder laser?

Nella tabella di seguito vengono elencati i prodotti consigliati e quelli da evitare:

No
Etanolo, metanolo, propanolo e loro combinazioniAcetone
Liquido per lenti di occhialiMateriali abrasivi
Panni non abrasivi che non rilasciano pelucchiSolventi clorurati
Panni in microfibraBenzina

È possibile ottenere un certificato di calibrazione per un encoder laser?

Sì. È necessario richiederlo quando si ordina un nuovo sistema. Nota: per questo servizio è previsto un costo aggiuntivo.

Ho perso il certificato di calibrazione. È possibile ottenerne uno sostitutivo?

Sì. Contattare l'ufficio Renishaw di zona, indicando il numero di serie del dispositivo. Nota: per questo servizio è previsto un costo aggiuntivo.

RLE

Come bersaglio per le mie applicazioni è meglio utilizzare uno specchio piano o un retroriflettore?

La scelta del bersaglio dipende dal tipo di applicazione. Ogni bersaglio presenta alcuni vantaggi. Uno specchio piano è più adatto per le applicazioni con base XY. I retroriflettori offrono una migliore tolleranza alle rotazioni angolari e in genere vengono utilizzati su assi lineari.

Perché il LED di stato dell'asse rimane rosso quando il sistema RLE è allineato?

I sistemi RLE vengono forniti con i dip switch RLU impostati su "errore". È necessario configurarli prima dell'utilizzo (incluso lo switch di parità).

Qual è la risoluzione massima ottenibile con un sistema RLE?

Se RLE viene utilizzato in combinazione con RPI20, è possibile raggiungere una risoluzione di 38,6 picometri a 1 m/s.

Quali connettori servono per integrare il sistema RLE?

I sistemi RLE nuovi hanno in dotazione un kit di connessione che include tutti i connettori necessari.

Quali sono gli specchi consigliati da Renishaw per i sistemi RLE?

Renishaw produce una propria serie di specchi. La scheda tecnica contiene tutte le informazioni necessarie per la scelta di specchi personalizzati.

HS20

È possibile mandare in riparazione un'unità HS10?

Sfortunatamente, l'obsolescenza dei componenti delle unità HS10 non consente a Renishaw di continuare a fornire assistenza per questo prodotto. Il servizio di riparazione è stato interrotto nel gennaio 2016. Tuttavia, i proprietari di unità HS10 possono passare al nuovo modello HS20 a un costo vantaggioso. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Renishaw di zona.

Che livello di accuratezza si può ottenere con HS20?

HS20 può raggiungere un'accuratezza di 1 ppm (1 µm/m).

Quali sono le opzioni di compensazione alternative offerte da Renishaw?

Con RCU10 è possibile compensare temperatura, pressione e umidità dell'aria. Inoltre, è disponibile una funzione per la compensazione dell'espansione termica del pezzo di lavoro o della struttura della macchina.

Qual è la portata massima di HS20?

HS20 è in grado di arrivare a 60 m, se utilizzato con il kit di ottiche per lunghe distanze.

Quali sono le opzioni di uscita di HS20?

HS20 dispone di uscite incrementali digitali (quadratura digitale RS422) e incrementali analogiche (1 Vpp – seno e coseno differenziali).

Conformità

Gli encoder laser di Renishaw sono conformi a RoHS?

Gli encoder laser Renishaw hanno ottenuto la certificazione di conformità nel giugno 2017. Le relative dichiarazioni di conformità (DOC) sono riportate nella pagina Qualità e conformità dei prodotti.

Gli encoder Renishaw sono conformi alle normative UE (dichiarazioni di conformità CE)?

Vedere la pagina Qualità e conformità dei prodotti.

Passi successivi

Se non fosse possibile trovare qui la risposta cercata, inviare la domanda tramite l'apposito modulo email oppure contattare l'ufficio Renishaw di zona.