Accessori del sistema Equator™
È disponibile un'ampia gamma di accessori, per ambienti di lavoro manuali o automatici.
Accessori per ambienti manuali e automatici
Interfaccia a pulsanti - A-6088-0010L'interfaccia di Equator consente di utilizzare il sistema tramite pulsanti. È possibile spostare Equator con tasti freccia, usare i bottoni per l'allineamento, per passare da modo master a modo misura, cambiare le visualizzazioni e ripristinare il funzionamento in caso d'errore. | ![]() |
Interfaccia I/O REN-IO (con licenza EZ-IO) - A-5923-0110 | ![]() |
Joystick EQJ, MCUlite-2 - A-5504-0258Il joystick MCUlite-2 è dotato di un cavo lungo 1,5 m. Quando il calibro Equator si trova in modalità manuale, il joystick MCUlite-2 semplifica il controllo degli spostamenti della sonda sugli assi x, y e z. Permette anche di impostare un override di velocità e di bloccare gli spostamenti sui vari assi. È possibile registrare una posizione sicura per richiamarla quando necessario. | ![]() |
Pulsante di arresto EQS - A-5504-0255Il pulsante di arresto è l'ideale se non serve spostare manualmente la sonda all'interno della macchina con il joystick. Si trova sulla parte anteriore del sistema Equator e può essere facilmente applicato alla base, tramite due viti. | ![]() |
Piastra di fissaggio EQ3F-M6 - A-5504-0200 | ![]() |
Distanziale per piastra di fissaggio EQ3F-S55 - A-5504-0203Il distanziale solleva di 55 mm la posizione cinematica della piastra di fissaggio. Se i tuoi pezzi sono molto piccoli o se usi stili corti, il kit di distanziali ti aiuta a mettere il pezzo nel punto giusto, sia in fase di programmazione, sia in fase di lavoro. | ![]() |
Cabina per Equator - A-5504-0210La cabina del sistema Equator crea una stazione di verifica che occupa il minor spazio possibile e che può essere configurata in base alle tue necessità. Elementi inclusi:
| ![]() |
Kit di stili per EquatorI kit contengono gli stili utilizzati più comunemente con i calibri Equator e sono disponibili in tre versioni, ognuna ad un prezzo vantaggioso rispetto all'acquisto individuale dei suoi componenti. Inoltre sono pensati per alloggiare in maniera sicura fino a sei stili assemblati. Con tutti i kit all'interno di un unico contenitore, è possibile inserire stili aggiuntivi nei posti ancora liberi. Tutti gli stili possono essere acquistati anche singolarmente. Gli stili M3 vanno utilizzati in configurazioni dritte, mentre gli stili M2, più leggeri, sono dotati di adattatori e risultano adatti per applicazioni con stili a gomito e a stella. | ![]() |
Kit Gauge Checker per Equator - A-5925-0200Gauge Checker è stato sviluppato in modo specifico come complemento per il sistema di calibrazione Equator. A differenza di una CMM, il calibro Equator non necessita di ricalibrazioni a intervalli periodici per verificare l'accuratezza sull'intero volume operativo. Tuttavia, può essere utile verificare che il sistema sia conforme alle specifiche nominali. Gauge Checker è un accessorio facilmente integrabile nella pianificazione degli interventi di manutenzione e permette di svolgere un rapido controllo dello stato del sistema. Un singolo kit Gauge Checker può essere utilizzato con più sistemi Equator. | ![]() |
EQ-ATS 300 (calibro 25, corsa 500)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Sistema di trasferimento automatico, con alimentazione pneumatica, per le comunicazioni con il calibro Equator Gauge tramite EQ-CM1. Da utilizzare con celle di automazione o in ambienti con caricamento manuale. Il sistema è stato sviluppato in modo specifico per macchine EQ300 e può essere installato su EQ500, per pezzi e fissaggi fino a 10 kg e con un offset massimo di 100 mm. EQ-ATS ha una corsa di 500 mm e una barra di sicurezza che impedisce agli utenti di posizionare oggetti all'interno dell'area di caricamento. | ![]() |
EQ-ATS 300 (calibro 25, corsa 800)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Sistema di trasferimento automatico, con alimentazione pneumatica, per le comunicazioni con il calibro Equator Gauge tramite EQ-CM1. Da utilizzare con celle di automazione o in ambienti con caricamento manuale. Il sistema è stato sviluppato in modo specifico per macchine EQ300 e può essere installato su EQ500, per pezzi e fissaggi fino a 10 kg e con un offset massimo di 100 mm. Questa versione ha una corsa di 800 mm e richiede un piedino di supporto. | ![]() |
EQ-ATS 500 (calibro 40, corsa 800)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Sistema di trasferimento automatico, con alimentazione pneumatica, per le comunicazioni con il calibro Equator Gauge tramite EQ-CM1. Da utilizzare con celle di automazione o in ambienti con caricamento manuale. Questo sistema per EQ500 è progettato per carichi fino a 50 kg e offset fino a 100 mm. Se dotato degli ammortizzatori opzionali, può sostenere anche masse superiori (fino a 80 kg). EQ-ATS 500 ha una corsa di 800 mm e un piedino di supporto. | ![]() |