SPA3-2
Szervoerősítő, támogatással abszolút BiSS olvasófejekhez, továbbfejlesztett gépi I/O-val és pozíció-visszacsatolással akár négy tengelyen a kettős Y-skálájú gépekhez.

Az SPA3-2 egy 3 tengelyes egyenáramú szervoerősítő továbbfejlesztett gépi I/O-val, támogatással abszolút BiSS olvasófejekhez és 2. kategóriás E-STOP funkcióval.
Az SPA3-2 nagy teljesítményt és kompakt készülékházat ötvözve a CMM gépek széles skáláján használható anélkül, hogy a motort cserélni kellene, és kompatibilis az UCC vezérlőcsaláddal, valamint az MCUlite-2, MCU5-2 és MCU W-2 joystickokkal.
Az SPA3-2 egyik kiemelkedő előnye a bőséges számú gépi ki- és bemenet (I/O): hat bemenet és hét kimenet, valamint hat olyan I/O-port, amely konfigurálható bemenetként vagy kimenetként is. Ezenkívül a következő előnyöket kínálja:
- Állítható tápfeszültség a leolvasófejekhez és a motorjeladókhoz
- Támogatás az abszolút BiSS olvasófejekhez
- Akár négy tengelyes pozíció-visszacsatolás támogatása kettős Y-skálájú gépekhez
Műszaki adatok
■ Alapáras jellemző
- Nem áll rendelkezésre
* A kimeneti feszültségnek hozzávetőleg meg kell egyeznie a bemeneti feszültséggel
SPA2-2 (3 tengelyes) * | SPA3-2 | |
Kompatibilis UCC vezérlők | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 vagy UCC S5 |
Szervoerősítő-csatornák | 3 | 3 |
További szervoerősítő-csatornák | 1 | Második erősítő szükséges |
Kimenő összteljesítmény | 600 W | 960 W max. (a tápegységtől függ) |
Maximális folyamatos teljesítmény csatornánként | 300 W (1) | 800 W (a tápegységtől függ) |
Csúcsteljesítmény csatornánként (az alkalmazástól függ) | 600 W | 960 W (a tápegységtől függ) |
Erősítő kimenő (motor-) feszültsége | Kefe nélküli motorok: 12 V - 60 V | 12 V - 80 V között állítható** |
Erősítő áramerőssége | 0–10 A között programozható | 0–10 A között programozható |
Kompatibilis vészleállító rendszer | „2”-es kategóriájú VÉSZLEÁLLÍTÓ (PL-b) | „2”-es kategóriájú VÉSZLEÁLLÍTÓ (PL-b) |
Finombeállítás módja | Digitális | Digitális |
Kefe nélküli egyenáramú motorokkal kompatibilis kivitel | ■ | |
Kefés egyenáramú motorokkal kompatibilis kivitel | ■ | |
Jeladós fordulatszám-visszacsatolás | ■ | ■ |
Fordulatszámmérős motorfordulatszám-visszacsatolás | ■ | ■ |
Fordulatszámmérő nélküli fordulatszám-visszacsatolás | ■ | ■ |
Jeladós fordulatszám-visszacsatolás | ■ | ■ |
AC tápegység | Beépített | Külső |
Tápellátás – bemenet | 85–132 VAC, 170–264 VAC, 47–63 Hz, 650 W | A tápegységtől függ |
Környezet – tárolási körülmények | -10 °C és +70 °C között (+14 °F és +158 °F között) | -10 °C és +70 °C között (+14 °F és +158 °F között) |
Környezet – üzemi körülmények | +10 °C és +50 °C (+50 °F és +122 °F) között az UCC közvetlen környezetében | +5 °C és +50 °C (+41 °F és +122 °F) között az UCC közvetlen környezetében |
Méretek: | ||
Szélesség | 435 mm (19 hüvelykes ház) | 440 mm (19 hüvelykes ház) |
Magasság | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Mélység | 330 mm | 180 mm |
Tömeg | 9,48 kg (maximum, 7 tengelyes rendszernél) | 2,84 kg (6 lb 4 oz) |
UCC-alapú utólagos gépkorszerűsítés
A Renishaw műszaki együttműködést folytat az iparág több vezető szoftvercégével és utólagos korszerűsítést végző cégével, hogy hatékony utólagos CMM-korszerűsítési megoldásokat kínálhasson a Renishaw UCC vezérlők használatával.
Utólagos korszerűsítések
Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépéhez elérhető utólagos korszerűsítési lehetőségekről.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.