SPA2-2

Az SPA2 egy integrált tápegységgel ellátott 4 csatornás digitális szervoerősítő.

Az SPA2-2 készüléket az UCC-család CMM-vezérléssel és MCU5-2 joystickkal történő működésre optimalizáltuk, és ezek az egységek együtt ideális gépkorszerűsítő csomagot alkotnak.

SPA2-2

Főbb jellemzők:

  • Minden erősítőcsatorna esetében külön-külön szoftveres vezérlőelemek tartoznak az olyan finombeállítási paraméterekhez, mint a korrekció, az erősítés, valamint az integrál- és proporcionális beállítások
  • A motor és a fordulatszámmérő egység polaritása szoftveresen megcserélhető
  • A tápegység feszültségkimenete 12–60 V között állítható
  • A maximális kimenő összteljesítmény 600 W
  • Az egyes csatornák 10 A csúcsáramot és 5 A folytonos áramot tudnak biztosítani
  • A szervo-táperősítőkhöz hasonlóan az SPA2-2 egységben valamennyi relé megtalálható a motor rákapcsolásának vezérléséhez. Emellett minden szükséges hardvereszközt tartalmaz egy „2”-es kategóriájú vészleállító rendszer megvalósításához is

Műszaki adatok

■ Alapáras jellemző

- Nem áll rendelkezésre

* A kimeneti feszültségnek hozzávetőleg meg kell egyeznie a bemeneti feszültséggel


SPA2-2 (3 tengelyes) *

SPA3-2

Kompatibilis UCC vezérlők

UCC BI

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 vagy UCC S5

Szervoerősítő-csatornák

3

3

További szervoerősítő-csatornák

1

Második erősítő szükséges

Kimenő összteljesítmény

600 W

960 W max. (a tápegységtől függ)

Maximális folyamatos teljesítmény csatornánként

300 W (1)

800 W (a tápegységtől függ)

Csúcsteljesítmény csatornánként (az alkalmazástól függ)

600 W

960 W (a tápegységtől függ)

Erősítő kimenő (motor-) feszültsége

Kefe nélküli motorok: 12 V - 60 V

12 V - 80 V között állítható**

Erősítő áramerőssége

0–10 A között programozható

0–10 A között programozható

Kompatibilis vészleállító rendszer

„2”-es kategóriájú VÉSZLEÁLLÍTÓ (PL-b)

„2”-es kategóriájú VÉSZLEÁLLÍTÓ (PL-b)

Finombeállítás módja

Digitális

Digitális

Kefe nélküli egyenáramú motorokkal kompatibilis kivitel

Kefés egyenáramú motorokkal kompatibilis kivitel

Jeladós fordulatszám-visszacsatolás

Fordulatszámmérős motorfordulatszám-visszacsatolás

Fordulatszámmérő nélküli fordulatszám-visszacsatolás

Jeladós fordulatszám-visszacsatolás

AC tápegység

Beépített

Külső

Tápellátás – bemenet

85–132 VAC, 170–264 VAC, 47–63 Hz, 650 W

A tápegységtől függ

Környezet – tárolási körülmények

-10 °C és +70 °C között (+14 °F és +158 °F között)

-10 °C és +70 °C között (+14 °F és +158 °F között)

Környezet – üzemi körülmények

+10 °C és +50 °C (+50 °F és +122 °F) között az UCC közvetlen környezetében

+5 °C és +50 °C (+41 °F és +122 °F) között az UCC közvetlen környezetében

Méretek:

Szélesség

435 mm (19 hüvelykes ház)

440 mm (19 hüvelykes ház)

Magasság

3U (127 mm)

1U (44 mm)

Mélység

330 mm

180 mm

Tömeg

9,48 kg (maximum, 7 tengelyes rendszernél)

2,84 kg (6 lb 4 oz)


Készletek

Az alkalmazás céljától függően többféle készlet kapható. A választható többi készlettel kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi Renishaw képviseletnél.

KészletA készlet tartalmaMegjegyzések
SPA2-2 3 tengelyes DC készlet3 tengelyes készlet kábelekkel

A 3 tengelyes konfiguráció kefés egyenáramú (DC) motorokkal szerelt hagyományos koordináta-mérőgépekhez használható.

A készlet fordulatszámmérős és fordulatszámmérő nélküli fordulatszám-visszacsatoló rendszereket, illetve kiegészítő jeladóinterfész-kártya használatával jeladós fordulatszám-visszacsatoló rendszereket egyaránt képes fogadni.

Kiegészítő kártya segítségével az egységek 4 tengelyes rendszerré bővíthetők.

SPA2-2 6 tengelyes DC készletOlyan konfigurációkhoz használható, ahol öt vagy hat erősítőre van szükség.A 3 tengelyes változathoz hasonlóan ez a készlet fordulatszámmérős és fordulatszámmérő nélküli fordulatszám-visszacsatoló rendszereket, illetve kiegészítő jeladóinterfész-kártya használatával jeladós fordulatszám-visszacsatoló rendszereket egyaránt képes fogadni. További tengely hozzáadásához szükséges kiegészítő kártya segítségével az egység 7 tengelyes rendszerré bővíthető.
SPA2-2 3 tengelyes + REVO készletA REVO 5 tengelyes szkennelő fej támogatására konfigurált készlet, 3 tengellyel a koordináta-mérőgép vezérléséhez.Kiegészítő kártyával a CMM-tengelyek száma négyre növelhető.
SPA2-2 interfészkártya 4. tengelyhezCsatlakoztatás után használatra kész (plug-in) kártya, amellyel egy további tengely adható a 3 és 6 tengelyes, illetve a 3 tengely + REVO készletekhez

A kártyán található motorcsatlakozó kefe nélküli és a lineáris motorok használatát teszi lehetővé, és nem azonos a kefés motorok normál csatlakozójával.

A tápellátási problémák elkerülése érdekében a készlet része egy megfelelő csatlakozódugó és egy csatlakozóburkolat is.

Skála- / jeladókészlet4 db 15 W-os HDD dugasz és csatlakozóburkolat az UCC tengelyskála-bemeneteinek vagy az SPA motorjeladó-bemeneteinek csatlakoztatásához.Az UCC / SPA2-2 rendszer jeladós fordulatszám-visszacsatolással ellátott koordináta-mérőgépen történő használatát lehetővé tevő csatlakozások kialakításához két ilyen készletre van szükség.
SPA2-2 csatlakozókészlet

3 db 7W2 típusú dugasz a motor / fordulatszámmérő csatlakoztatásához.

1 db 9W D típusú aljzat a vészleállításhoz.

Megfelelő hátsó burkolat valamennyi motorcsatlakozóhoz.

Csatlakozók és csatlakozóburkolatok a tengelymotorok és a gép vészleállító rendszerének csatlakoztatásához.

UCC-alapú utólagos gépkorszerűsítés

A Renishaw műszaki együttműködést folytat az iparág több vezető szoftvercégével és utólagos korszerűsítést végző cégével, hogy hatékony utólagos CMM-korszerűsítési megoldásokat kínálhasson a Renishaw UCC vezérlők használatával.

Utólagos korszerűsítések

Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépéhez elérhető utólagos korszerűsítési lehetőségekről.

Meghosszabbított jótállás

A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.

 
loading