Rögzítőelemek
A HS20 lézeres útmérőrendszer beállításának, beirányzásának és használatának megkönnyítése érdekében számos tartozék kapható.
Sugárnyalábvédő csőrendszer

A sugárnyalábvédő csőrendszer hosszú és rövid hatótávolságú lineáris optikák esetén egyaránt képes megvédeni a sugárpályát az anyagdaraboktól és a hűtőfolyadéktól, miközben állandó környezeti hőmérsékletet biztosít a mérő lézersugár számára.
A pozíció-visszacsatolás megbízhatósága szempontjából alapvető fontosságú a lézer stabil és pontos beirányzása és ennek fenntartása a tengely teljes hossza mentén. Nagy hatótávolságú alkalmazásoknál a beirányzás stabilitását kedvezőtlenül befolyásolhatják a lézersugár mentén kialakuló hőmérsékleti gradiensek, amelyekért általában a környezeti feltételek gyors változása a felelős.
A védőcsőrendszer része egy „levegőellátó” rendszer, amely a tengely teljes hossza mentén keringteti a levegőt, így védelmet nyújt a hőmérsékleti gradiensek kialakulásával szemben.
Jellemzők és előnyök
- Sugárpálya-védelem - a sugárnyalábvédő csőrendszer jelenti a lézersugár utolsó védelmi vonalát az anyagdarabokkal és a hűtőfolyadékkal szemben.
- Hőstabilitás - a védőcsőrendszerben található levegőellátó rendszer folyamatosan keringteti a levegőt, hogy a környezeti feltételek a tengely teljes hossza mentén állandók legyenek.
- Moduláris konstrukció - a 3 m-es normál hosszúságú védőcső-elemekből moduláris védőcsőrendszer alakítható ki nagy tengelyhosszok esetén.
Pozicionáló lemez

A pozicionáló lemezt kifejezetten arra terveztük, hogy megkönnyítse a HS20 rendszer lézersugarának beirányzását a nagyobb gépeken.
A lemez a HS20 lézerfejre szerelt három állítólábbal együtt lehetővé teszi a vízszintes és függőleges síkban történő eltolást és elforgatást.
Jellemzők és előnyök
- Egyszerű beirányzás - az eltolás és az elforgatás egyaránt rugalmasan végezhető, megkönnyítve a beirányzás folyamatát.
- A lézer stabil rögzítése - stabil rögzítés, amely könnyedén elhelyezhető a gép oldalán.
- Állítható optikai rögzítés – a pozicionáló lemez optikai rögzítésként szolgál, amelynek révén az interferométer-egység a többi komponenstől függetlenül állítható.
Termékinformációk
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications