Optikai méréstechnikai tartozékok

Mérési optikáink segítségével lineáris elmozdulásokat mérhet számos különféle tengely mentén.

Lineáris optika

Lineáris optikai készlet

Kétféle típusú lineáris optikai készlet áll rendelkezésre. Az alapkivitelű lineáris optikai készlet legfeljebb 30 m hosszúságú tengelyekhez használható (csak HS20 rendszerrel). Kialakításuknak köszönhetően az interferométer és a saroktükör-egységek könnyen felszerelhetők a HS20 rendszer részét képező pozicionáló lemezre, a tengely lézerfej felőli végére.

A készlet tartalma

  • 1 lineáris interferométer
  • 2 lineáris saroktükör és szorítócsavarok
  • 2 irányzék

Jellemzők és előnyök

  • Egyszerű beirányzás - a Renishaw irányzó céloptikái megkönnyítik a beállítást.
  • Fényvisszaverődést gátló bevonat - a Renishaw optikái kiváló minőségű, fényvisszaverődést gátló bevonattal vannak ellátva a kiváló mérési teljesítmény érdekében.
  • Egyszerű rögzítés - közvetlenül felszerelhető a HS20 pozicionáló lemezzel, ami egyszerűvé teszi a telepítést.

Nagy hatótávolságú lineáris optika

Nagy hatótávolságú lineáris optika

A Renishaw másik lineáris optikai készlete egy nagy hatótávolságú lineáris optikai készlet, amely akár 60 m hosszágú tengelyekhez is használható (csak HS20 rendszerrel).

A nagy hatótávolságú lineáris optikai készletnek egy periszkóp és egy nagyméretű saroktükör-egység is része. Ezek segítségével megnövelhető a gép tengelye mentén haladó két sugár közti távolság.

A készlet tartalma

  • 1 lineáris saroktükör és irányzó céloptika
  • 1 nagy hatótávolságú saroktükör és céloptika
  • 1 lineáris interferométer
  • 1 nagy hatótávolságú periszkóp

Jellemzők és előnyök

  • Egyszerű beirányzás - a Renishaw irányzó céloptikái megkönnyítik a beállítást.
  • Fényvisszaverődést gátló bevonat - a Renishaw optikái kiváló minőségű, fényvisszaverődést gátló bevonattal vannak ellátva a kiváló mérési teljesítmény érdekében.
  • Egyszerű rögzítés - közvetlenül felszerelhető a HS20 pozicionáló lemezzel, ami egyszerűvé teszi a telepítést.

LS06 lézersugár-terelő

LS06 sugárterelő

Az LS06 lézersugár-terelő lézerirányító rendszere segítséget nyújt a HS20 lézeres skála beállításában. A készülék megkönnyíti a lézernyaláb vízszintes síkhoz képesti dőlésének és merőleges tengelyhez képesti szögeltérésének beállítását.

Az LS06 lézersugár-terelő az interferométer optikájának elejére szerelhető fel, és az alapkivitelű és nagy hatótávolságú lineáris optikai készletekkel egyaránt kompatibilis.

Jellemzők és előnyök

  • Lézersugár-beállítás - az LS06 lézersugár-terelővel a vízszintes síkhoz képesti dőlés és a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés egymástól függetlenül, 0,6 mrad pontossággal állítható.
  • Gyors beirányzás - a vízszintes síkhoz képesti dőlés és a merőleges tengelyhez képesti szögeltérés beállítására szolgáló két kar gyors beállítást tesz lehetővé.
  • Standard rögzítés - közvetlenül kompatibilis a Renishaw interferométer-egységeivel, így a sugárterelő felszerelése valóban egyszerű.
 
loading