MCU W-2
A vezeték nélküli kézi vezérlőegység (MCU W-2) egy sokoldalú joystick, amelyet a Renishaw UCC vezérlőivel történő használatra terveztünk.

Az MCU5-2 joystick alapjaira épülő MCU W-2 vezeték nélküli joystick modern akkumulátortechnológiát és Bluetooth® rádiómodult használ, hatótávolsága 25 m, és két akkumulátorcsere között nyolc óránál is hosszabb ideig képes üzemelni.
A joystick dokkolóegységéhez tartalék akkumulátort és automatikus töltőt mellékelünk.
Műszaki adatok
MCU egységek összehasonlítása
■ Alapáras jellemző
- Nem áll rendelkezésre
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kijelzőablak | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Gyors / lassú gomb | ■ | A beviteli egységen | A beviteli egységen | A beviteli egységen | A beviteli egységen |
Programozható funkciógombok | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tengelyreteszelések | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Aktiválás / újraaktiválás | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Mérőfej letiltása | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Pont felvétele / törlése | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sebesség felülbírálása | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Forgóasztal működtetése | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Program futtatása/leállítása | - | ■ | ■ | - | - |
Mozgatás munkadarab KR-ben | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kíméletes leállítási funkció | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vezeték nélküli működés | - | - | ■ | - | ■ |
Elem élettartama | - | - | 8 óra | - | 10 óra |
Mozgatás a tapintószár KR-ben | - | Menüből | Menüből | ■ | ■ |
Makróciklusok | - | - | - | ■ | ■ |
Adott pont körüli forgás üzemmód | - | UCCsuite 4.8 Menüből | UCCsuite 4.8 Menüből | ■ | ■ |
Koppintásos érintés | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC-alapú utólagos gépkorszerűsítés
A Renishaw műszaki együttműködést folytat az iparág több vezető szoftvercégével és utólagos korszerűsítést végző cégével, hogy hatékony utólagos CMM-korszerűsítési megoldásokat kínálhasson a Renishaw UCC vezérlők használatával.
Utólagos korszerűsítések
Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépéhez elérhető utólagos korszerűsítési lehetőségekről.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.