MCU W
Az MCU5 joystickon alapuló kialakítású MCU W egység lítium-ion akkumulátortechnológiát és vezeték nélküli Bluetooth® csatlakozást használ.
- Maximális hatósugara 25 m, a dokkolóegységnek és a joysticknek „látnia” kell egymást
- A dokkolóegység legfeljebb 30 m-re helyezhető el a vezérlőtől
- Az akkumulátor üzemideje egy töltéssel jellemzően 10 óra
- Tartalék akkumulátorral és automatikus töltővel szállítjuk
- Számos Renishaw CMM-vezérlővel kompatibilis
- A koordináta-mérőgép tengelyeinek mozgását vezérli
- Indexálja a motoros fejet és a forgóasztalt
- Úgy működik, mint egy számítógép egere
- Rendszermenüvel rendelkezik a működtető szoftverben történő navigáláshoz
- Kézi vagy asztalra szerelt eszközként is használható
- Nagy LCD kijelző az állapotinformációk kijelzéséhez és a méréstechnikai programokkal folytatott kommunikációhoz
Az MCU W működése megegyezik az MCU5 készülékével, de a membrános billentyűzetén található egy kiegészítő STOP gomb is. Ezt a gombot megnyomva a koordináta-mérőgép és a motoros fej gyorsan leáll, de a szervók továbbra is működnek. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a vezérlő automatikus üzemmódban található, azaz egy DCC program fut rajta.
A sárga STOP gomb megszakítja a CMM tengelyeinek tápellátását, leállítja a motoros fejek mozgását, és az aktuális helyzetükben rögzíti a fejeket.
Az E-STOP kapcsoló kábellel csatlakozik az UCC vezérlőhöz. A kapcsolót működtetve megszűnik a koordináta mérőgép tengelyeinek és a motoros fej áramellátása.
Műszaki adatok
MCU egységek összehasonlítása
■ Alapáras jellemző
- Nem áll rendelkezésre
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Kijelzőablak | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Gyors / lassú gomb | ■ | A beviteli egységen | A beviteli egységen | A beviteli egységen | A beviteli egységen |
Programozható funkciógombok | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tengelyreteszelések | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Aktiválás / újraaktiválás | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Mérőfej letiltása | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Pont felvétele / törlése | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sebesség felülbírálása | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Forgóasztal működtetése | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Program futtatása/leállítása | - | ■ | ■ | - | - |
Mozgatás munkadarab KR-ben | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kíméletes leállítási funkció | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vezeték nélküli működés | - | - | ■ | - | ■ |
Elem élettartama | - | - | 8 óra | - | 10 óra |
Mozgatás a tapintószár KR-ben | - | Menüből | Menüből | ■ | ■ |
Makróciklusok | - | - | - | ■ | ■ |
Adott pont körüli forgás üzemmód | - | UCCsuite 4.8 Menüből | UCCsuite 4.8 Menüből | ■ | ■ |
Koppintásos érintés | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC-alapú utólagos gépkorszerűsítés
A Renishaw műszaki együttműködést folytat az iparág több vezető szoftvercégével és utólagos korszerűsítést végző cégével, hogy hatékony utólagos CMM-korszerűsítési megoldásokat kínálhasson a Renishaw UCC vezérlők használatával.
Utólagos korszerűsítések
Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépéhez elérhető utólagos korszerűsítési lehetőségekről.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.