Stylets et systèmes de bridages pour MMT
![Étude de cas DYPC : exemple d’installation multiple avec bridage modulaire](/media/img/gen/eb16188aa3a04004b58086a9c40d37d4.jpg)
En bref, la création de bridages sur les MMT n’est plus une tâche longue, imprécise et aléatoire. Nous avons maintenant le sentiment d’avoir un bien meilleur contrôle.
Tritech Precision Products Yeovil (Royaume-Uni)
Stylets diamant OPTiMUM™ pour MMT
Les stylets diamant OPTiMUM donnent des performances de scanning durables dans les applications exigeantes. Las billes recouvertes de diamant conservent leur sphéricité et ne sont pas affectées par les dépôts de matière ou par une usure prématurée quand elles scannent des pièces. Les stylets recouvertes de diamant présentent plusieurs avantages, entre autres une durée de vie prolongée et une réduction des temps d’arrêt pour la calibration et l’inspection.
Système sur rail QuickLoad™ pour machines à mesurer tridimensionnelles
Le système sur rail QuickLoad procure une position solide de maintien lorsqu’il est utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad, qui se placent de chaque côté du rail à l’aide d’aimants à déblocage instantané et de piges de localisation.
Le système sur rail QuickLoad propose une méthode rapide, simple et répétable permettant à l’utilisateur de configurer des pièces pour un contrôle sur plusieurs plaques, et de les charger sur le rail de manière efficace afin de maximiser la cadence. La conception interchangeable du rail et des plaques vise à maximiser la capacité de l’opérateur de la machine pour contrôler et débloquer rapidement les pièces.
Stylets spéciaux imprimés en 3D
La fabrication additive métallique (AM) est une technique souple et puissante qui permet de créer des composants et pièces impossibles à réaliser par les méthodes de fabrication conventionnelles. Ils peuvent comporter des formes complexes, avec des structures internes et des treillis, qui sont à la fois légères et robustes permettant une métrologie répétable. La grande souplesse de conception fait que des stylets réalisés en fabrication additive peuvent être créés et personnalisés pour presque n’importe quelle application.
Service de stylets spéciaux
Dans de nombreux cas d’application de mesure, la solution tient au choix du stylet. L’accès aux différentes parties d’une pièce, les durées de contrôle et les performances du palpeur dépendent tous de ce choix.
Tous ces aspects sont pris en compte dans une étude de stylet spécial, l’objectif étant d’intégrer une combinaison idéale de matières et de géométrie pour optimiser les performances du palpeur en fonction de votre application spécifique.
Zoom sur les systèmes de vision
Réduisez les imprécisions de contrôle, gagnez du temps et augmentez le rendement grâce aux systèmes de bridages de métrologie Renishaw pour systèmes de vision. Renishaw a développé une gamme de bridages conçus pour les procédés d’inspection vidéo. Les plaques de base en acrylique permettent d’utiliser un rétro-éclairage afin d’avoir une vue nette de la pièce sur le système de vision. Notre technologie d’équerre QuickLoad™ localise la plaque rapidement et facilement, ce qui facilite une installation rapide et reproductible des pièces.