Éléments d’un système MMT
![Bandeau page Web : étude de cas SOLPOWER](/media/img/gen/7d2a233298d54d79b0a8cc7f178c7a22.jpg)
Les codeurs RESOLUTE™ offrent également un large éventail de diamètres de règle angulaire pour une plus grande souplesse lors de la conception des produits.
SOLPOWER (Taïwan)
Série de codeurs VIONiC™
La série de codeur VIONiC est le codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw. Les codeurs VIONiC se caractérisent par un retour de données de position numérique direct, une métrologie exceptionnelle, une fiabilité élevée et une calibration automatique intuitive dans un format ultra-compact.
Règles de codage pour MMT
Les MMT de précision possédant un faible coefficient thermique mais ayant d’importantes masses vont bénéficier de règle offrant de nombreux bénéfices grâce à leur collage sur les axes. Les règles Renishaw RTL, en inox, peuvent être montées avec le support FASTRACK™, constituent une solution alternative de règle de codage. Elles permettent une installation facile sans trous de fixation ainsi qu’un remplacement rapide de la règle, même lorsque l’accès est limité, et, par voie de conséquence, réduisent les temps d’arrêt de la machine.
Calibre multiaxe XM-600
Le calibre multiaxe XM-600 a été conçu avec des fonctionnalités supplémentaires lui permettant de communiquer directement avec les contrôleurs UCC de Renishaw. Grâce à la technologie développée pour le calibre multiaxe XM-60, le XM-600 mesure simultanément l’ensemble des six degrés de liberté en une seule mesure. On peut ainsi créer facilement une carte d’erreurs précise pour chaque axe linéaire de votre MMT.
Le XM-600 a la même compatibilité avec CARTO que le XM-60, ce qui en fait la solution de calibration idéale pour toute installation de fabrication utilisant à la fois des machines-outils et des MMT.
Système de codage véritablement absolu RESOLUTE™
Pour les applications MMT qui exigent un système de codage absolu, la gamme de codeurs RESOLUTE offre des données exceptionnelles de position absolue avec des résolutions fines et des erreurs de subdivision (SDE) et des bruits ultra-faibles.
Logiciel puissant de métrologie
Le logiciel de métrologie MODUS constitue une plateforme puissante pour les mesures 5 axes. Son interface graphique configurable permet de créer des programmes hors ligne en reprenant la géométrie, les données de dimensions et de tolérance imbriquées de la CAO avec simulation et détection de collisions complètes. Ce logiciel comprend des algorithmes certifiés pour la mesure/construction d’entités et pour l’alignement de pièces.
Des programmes peuvent être créés hors ligne directement à partir de la CAO avec un contrôle de trajectoires du palpeur à l’écran. Environnement MMT, bridage, position de pièce sur la machine – tous ces éléments peuvent être définis ce qui permet une simulation complète et une détection de collision des programmes de mesure 5 axes. Les temps d’arrêt des MMT sont donc minimisés puisque les programmes prêts à être exécutés sont chargés sur la machine et n’exigent pas ou peu de temps d’essai.
Contrôleurs
La gamme UCC de contrôleurs universels Renishaw assurent une gestion précise des mouvements de la machine en s’interfaçant avec, entre autres, tous les palpeurs MMT Renishaw et en communiquant avec les logiciels de métrologie. Les contrôleurs flexibles UCC Renishaw renferment des algorithmes évolués pour les mesures par contact ou par scanning procurant des mesures rapides, précises et facilement adaptables.