Sauter la navigation

Codeurs optiques à sécurité fonctionnelle

Certaines fonctions de sécurité des machines, comme la vitesse limitée de sécurité (SLS), exigent que le renvoi des données des codeurs soit fonctionnellement sûr. L’utilisation d’un système de codage à sécurité fonctionnelle (FS), déjà prévu pour être utilisé dans des applications liées à la sécurité, peut grandement faciliter la certification des machines.

Conception de machines plus sûres

L’adoption de fonctions avancées de sécurité permet aux fabricants de concevoir des machines plus sûres, tout en bénéficiant de tous les avantages d’un contrôle d’asservissement hautes performances, avec des temps de réglage rapides et une réduction des temps d’arrêt machine. Pour la sécurité des applications critiques, Renishaw propose une gamme de codeurs de position à sécurité fonctionnelle, certifiés conformes aux normes de sécurité internationales suivantes :

  • ISO 13849 Catégorie 3 PLd
  • CEI 61508 SIL2
  • CEI 61800-5-2 SIL2

Les principes de fonctionnement fondamentaux sont les mêmes que ceux de nos codeurs standard équivalents, mais les versions FS sont conçues pour être facilement intégrées aux systèmes à sécurité fonctionnelle. Renishaw fournit également des données de fiabilité pour ses têtes de lecture à sécurité fonctionnelle.

La gamme est constituée de codeurs ouverts incrémentaux et de codeurs ouverts et hermétiques absolus.

Codeurs FS incrémentaux

Systèmes de codage ouverts TONiC™ FS

Le TONiC FS est une version spécialement modifiée de la gamme de codeurs TONiC. Il offre :

  • Une compatibilité avec toute une gamme de règles :
    • Linéaires : règle en acier inoxydable RTLC, règle solide en ZeroMet™ RELM, règle solide en acier inoxydable RSLM.
    • Rotatives (angulaires) : anneau acier inoxydable RESM.
Découvrez les codeurs TONiC
Codeur optique TONiC™ FS sur une plateforme blanche

Codeurs FS absolus

Système de codage hermétique FORTiS™ FS

Le FORTiS FS est une version spécialement modifiée de la gamme de codeurs FORTiS. Il offre :

  • Des interfaces série BiSS® Safety et Siemens DRIVE-CLiQ®.
  • Une technologie de codage hermétique linéaire.
Découvrez les codeurs FORTiS
Codeur optique hermétique FORTiS FS sur une plateforme blanche

Systèmes de codage ouverts RESOLUTE™ FS

Le codeur RESOLUTE FS est une version spécialement modifiée de la gamme de codeurs RESOLUTE. Il offre :

  • Des interfaces série BiSS Safety et Siemens DRIVE- CLiQ.
  • Une compatibilité avec toute une gamme de règles :
    • Linéaires : règle en acier inoxydable RTLA, règle solide en ZeroMet RELA, règle solide en acier inoxydable RSLA.
    • Rotatives (angulaires) : anneau acier inoxydable RESA, anneau ultra-haute précision en acier inoxydable REXA

Découvrez les codeurs RESOLUTE

Codeur optique absolu RESOLUTE à sécurité fonctionnelle (FS) sur une plateforme blanche

Regardez notre présentation des codeurs absolus RESOLUTE FS

Données de fiabilité pour codeurs à sécurité fonctionnelle Renishaw

Renishaw fournit des données de fiabilité pour ses têtes de lecture TONiC FS, RESOLUTE FS et FORTiS FS à sécurité fonctionnelle sous la forme d’une bibliothèque SISTEMA, afin d’aider les clients à calculer leur niveau de performances (PL). Les concepteurs de systèmes peuvent ainsi copier ces données de la bibliothèque dans un projet SISTEMA, rapidement et sans risque d’erreur.

SISTEMA : de l’anglais Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications (Outil logiciel d’intégrité de sécurité pour l’évaluation d’applications machine)

SISTEMA est un outil logiciel qui permet de calculer le niveau de performances (PL) pour la mise en œuvre de la norme EN ISO 13849-1. Fourni par l’IFA, SISTEMA est un logiciel gratuit et est largement reconnu dans le secteur.

Les concepteurs de systèmes et les spécialistes de la sécurité peuvent également télécharger gratuitement le logiciel SISTEMA.

Notre gamme de téléchargements techniques passe en revue les spécifications techniques de nos systèmes de codage à sécurité fonctionnelle (FS).

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.