TCR20 und TCR20-R
Wechselmagazine für den Einsatz mit dem PH20 Schaltkopf ermöglichen einen schnelleren und wiederholgenaueren Werkzeugwechsel sowie Tastelement-Korrektur.
Das TCR20 erlaubt die sichere Aufbewahrung von Modulen für den schnellen, automatischen Modulwechsel. Gleichzeitig schützt es die Module vor Verschmutzung.
TCR20 Wechselmagazine sind ist mit allen TP20 Tastermodulen zur Verwendung mit einem PH20 System kompatibel und können verschiedene Modul- und Tasterkombinationen aufnehmen.
Ein integriertes Taster-Korrekturnormal in der Magazinmitte reduziert die Zykluszeit während der Messung und Korrektur des Tastelements. Die Tastelement-Korrektur ist wichtig, wenn bei bestimmten Anwendungen allerhöchste Genauigkeit gefordert ist. Sie kompensiert Restabweichungen nach einem Werkzeugwechsel und gewährleistet so die marktführende Genauigkeit des PH20.
Zur Optimierung der Installation bei verschiedensten Anwendungen sind zwei Optionen erhältlich: das TCR20 Wechselmagazin mit integrierter Säule und das neue TCR20-R für die Schienenmontage.


TCR20 Spezifikationen
Breite | 200 mm |
Tiefe | 57 mm |
Durchmesser der Basis | 50 mm |
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.