Schaufelmessung
Das Blade Toolkit besteht aus APEXBlade, SurfitBlade und der MODUS Messsoftware und durchbricht die Grenzen herkömmlicher Messverfahren.
Herkömmliche Methoden erfassen die Messung der Schaufeln über eine begrenzte Anzahl an Querschnitten. Mit den REVO Sweep-Scan-Messungen kann jedoch das gesamte Turbinenblatt präzise und schnell gemessen und ausgewertet werden.
Jetzt ist eine unbegrenzte Anzahl an Profilen bzw. eine volle Oberflächenanalyse anhand von hochgenauen Daten taktiler Messungen möglich.
Das Blade-Toolkit-Verfahren beginnt mit dem Einsatz von APEXBlade zur automatischen Erstellung eines kollisionsfreien Sweep-Scanprogramms für REVO, das dann mit MODUS auf dem KMG durchgeführt wird.
Während des Sweep-Scans wird eine genaue Punktewolke erstellt, welche die gesamte Oberfläche des Turbinenblatts erfasst. Anhand der Schnittfunktionalität der MODUS Punktewolke ist es möglich, Profile an allen notwendigen Stellen zu erstellen.
Da der gesamte Datensatz gespeichert wird, können zusätzliche Profilschnitte erstellt werden, ohne neue Messungen durchzuführen.
Die Daten können auf zwei Möglichkeiten verarbeitet werden:

Werkstückprüfung
Die Daten werden von MODUS unterteilt und mit der Soll-Anforderungen des CAD-Modells verglichen. Die analysierten Messergebnisse werden über MODUS Reporter dargestellt, der zur Archivierung ein frei gestaltbares, aber vordefiniertes PDF-Dokument erstellt.
Konstruktion
Die Daten werden durch SurfitBlade verarbeitet, um eine vollständige NURBS-Oberfläche zur Verwendung in der aerodynamischen und der Spannungsanalyse etc. zu erstellen.