Protokollierung und Analyse
Der Standard MODUS Reporter erstellt herkömmliche Prüfberichte; die eigenständige MODUS CHART Anwendung hingegen bietet umfassende Berichte in Farbe und mit Bebilderung unter Verwendung des CAD-Modells oder einer Repräsentation des Werkstücks. Darüber hinaus können Prüfergebnisse zur weiteren Analyse in verschiedenen Formaten ausgegeben werden.
MODUS™ CHART
Eine eigenständige Anwendung für die MODUS Messsoftware mit verbesserter grafischer Protokollierung

Das MODUS CHART Softwarepaket erleichtert die Auswertung von Berichten dank der grafischen Anzeige von Informationen an der echten Position am Werkstück, unter Verwendung von QIF XML Dateien und dem Teile-CAD-Modell.
Die verbesserte Protokollfunktion umfasst:
- Grafiken im CAD-Modell mit flexibler Wertepositionierung und -konfiguration.
- Heatmap-Färbung der Oberfläche und automatisch erstellte Merkmaltabellen zur Anzeige aller Merkmaltoleranzen.
- ‚Nur Fehler‘-Option, die eine schnelle Erstellung von Berichten ermöglicht, bei denen nur die Merkmale dargestellt werden, die außerhalb der Toleranz sind. So wird die Größe des Berichts reduziert und sich auf die wichtigsten Ergebnisse konzentriert.
- Zwei unterschiedliche Methoden der Berichterstellung. Die merkmalbasierte Berichterstattung zeigt die Toleranzen zusammen an; die eigenschaftsbasierte Berichterstattung zeigt die individuellen Toleranzen separat an.
- Eine automatische Option, die Berichte schnell und einfach erstellt. Dies umfasst die ‚Nur Fehler‘-Option, zur Fokussierung auf die wichtigsten Ergebnisse.
Hilfe und Schulungen
Das MODUS CHART Installationspaket stellt in den Programmdatenordnern Musterdaten zur Verfügung.
Software-Kompatibilität
MODUS CHART benötigt QIF-Dateien zur Erstellung von Berichten. MODUS 1.11 (und neuer) muss QIF-Dateien erstellen.
Hardware-Kompatibilität
MODUS CHART Lizenz ist als Add-on mit einer MODUS 1.x Lizenz kostenfrei erhältlich.
Standalone-Versionen von MODUS CHART können erworben werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Renishaw-Niederlassung.
MODUS™ Reporter Merkmale
Übersichtliche, präzise grafische Messprotokolle
Mit konfigurierbaren Kopfzeilen, Beschriftungen, Texten und Abbildungen.
Prüfung mehrerer Werkstücke
Ein einziges Protokoll kann die vollständige Entwicklung einer Reihe von Komponenten aufzeigen, einschließlich Ergebnistabellen und Statistik.
Schnelle Erstellung von Protokollen
Neue Protokolle können schnell von Grund auf bzw. basierend auf bestehenden Layouts, anhand von Assistenten, die bei der Generierung von Seitenlayouts behilflich sind, erstellt werden.
Flexibler Austausch von Messdaten
Ergebnisdaten können zur Verwendung mit Dritthersteller-Anwendungen in einer Reihe an Formaten, einschließlich Excel (CSV), ASCII Text, DMIS, internetfreundliche XML oder direkt an die Microsoft® SQL Datenbank, ausgegeben werden.
Statistische Analyse
Anwender des führenden Q-DAS SPC-Pakets werden vollständig mit einer einfachen, benutzerdefinierbaren Bedieneroberfläche, über die Typ 1 und Typ 2 Studien gestartet werden können, unterstützt.