MMclient
Mit der MMclient Software kann die originale MeasureMax Software auf einem KMG mit Renishaws UCC Steuerungssystem eingesetzt werden und macht somit die Übersetzung von Programmen überflüssig. Dieses Produkt ist vor allem für Firmen interessant, die Renishaws neues PH20 5-AchsenSystem nachrüsten möchten.
MMclient verwendet zur Kommunikation mit Renishaws UCCserver-Anwendung das I++DME-Protokoll. Auf diese Weise können Messtaster und Werkzeugwechsler von MODUS und MeasureMax gemeinsam verwendet werden. Ein typisches Installationsbeispiel ist nachfolgend dargestellt.

In diesem Fall kann der Anwender entweder über MODUS neue 5-Achsen-Programme entwickeln und ausführen oder auf MeasureMax umschalten, um ältere Programme auszuführen.
* MeasureMax ist eine eingetragene Marke von Hexagon Metrology Inc
MMclient soll…
- es ermöglichen, bestehende MeasureMax Teileprogramme auf KMGs mit UCCserver mit minimalen oder ganz ohne Änderungen auszuführen
- Die MeasureMax Umgebung so erhalten, dass bestehende MeasureMax Anwender, wenn überhaupt, nur wenige Unterschiede feststellen.
- Alle Messsysteme von Renishaw unterstützen.
MMclient ist in keiner Weise an MODUS gebunden. Es handelt sich um eine unabhängige Anwendung, die mit einem Hardware-Lock (Dongle) geliefert wird und auf allen, mit UCC ausgestatteten KMGs unter Verwendung der UCCserver Software ausgeführt werden kann. Beim Erwerb von MODUS wird nur ein Dongle geliefert, d. h. die Lizenzen für MODUS und MMclient befinden sich auf einem Dongle. Bei einem Einzelerwerb wird ein Dongle mit nur der MMclient Lizenz geliefert.