Skip navigation

Renishaw stellt sein ATOM DX™ Messsystem und die CENTRUM™ Maßverkörperungen auf der SPS in Nürnberg vor

November 2023

Renishaw, weltweit führender Hersteller von Produkten für die industrielle Messtechnik, wird als Aussteller auf der SPS 2023 vom 14. – 16. November in Nürnberg vertreten sein.

Die Teilnehmer sind herzlich zu einem Besuch des Renishaw Standes 231 in Halle 4A eingeladen. Dort erhalten sie Einblick in die neuesten Encoder-Technologien, von Miniaturmesssystemen mit Rasterscheiben aus robustem Edelstahl bis hin zu dem neuen tragbaren Encoder-Diagnosegerät.

Die ATOM™ und ATOM DX Messsystemreihe

Die ATOM Baureihe ist Renishaws erstes optisches inkrementelles Miniaturmesssystem. Sein innovatives, berührungsloses Design verbindet Größenvorteile mit herausragender Signalstabilität, Verschmutzungstoleranz und Zuverlässigkeit.

ATOM Messsysteme bedeuten einen enormen Fortschritt hinsichtlich der Leistung und Zuverlässigkeit von Miniaturmesssystemen und sind ideal für kleinste Bauräume mit Systemhöhen unter 10 mm. Für eine geringere Baugröße ist der ATOM Abtastkopf außerdem in der Ausführung mit FPC-Kabel mit geringerer Höhe in Z (nur 7,3 mm) erhältlich.

ATOM DX ist das kleinste optische Inkremental-Messsystem von Renishaw. Es bietet digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf und baut auf dem am Markt bewährten Optiksystem der ATOM Messsystem-Plattform auf. Es ist mit der neuesten hochleistungsfähigen Interpolationstechnologie von Renishaw ausgestattet, welche die Baugröße reduziert und den Vorteil bietet, dass keine zusätzlichen Adapter und Schnittstellen erforderlich sind.

ATOM DX Abtastköpfe können außerdem mit verschiedenen linearen, Teilkreis- und rotativen Maßverkörperungen verwendet werden und eignen sich somit für die meisten Anwendungsanforderungen. Die Abtastköpfe werden in zwei Varianten angeboten: mit seitlichem Kabelausgang und oberem „Top Exit“-Ausgang sowie Maßverkörperungen mit wahlweise 20 µm oder 40 µm Teilungsperiode.

Dank der integrierten Einstell-LED von Renishaw und dem intuitiven und einfachen Installationsvorgang ist das Messsystem direkt einsatzbereit.

Neue und robuste CENTRUM™ Maßverkörperungen

Renishaw hat eine innovative Rasterscheibe aus Metall für seine ATOM DX Messsysteme eingeführt. Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit werden die RCDM Glasscheiben für rotative Anwendungen nun durch selbstzentrierende CENTRUM Rasterscheiben aus Edelstahl erweitert.

CENTRUM CSF40 Rasterscheiben lassen sich schnell und leicht „von Anfang an fehlerfrei“ installieren – dank der innovativen flexiblen Befestigungen, die die Maßverkörperung beim Einsetzen auf einer Welle automatisch zentrieren. Diese Ausrichtungsfunktionen können die Installationszeit um 90 % reduzieren und ermöglichen eine extrem konstante Installationsgenauigkeit.

CENTRUM Scheiben wurden optimiert, um die bestmögliche Leistung auf kleinstmöglichem Raum zu gewährleisten und dem Kunden dabei weitreichende Gestaltungsfreiheit zu bieten. In Verbindung mit dem ATOM DX Abtastkopf ergibt dies eine leistungsfähige und kompakte Messsystemlösung.

Die Montage der CENTRUM Rasterscheibe wird durch drei Schrauben abgeschlossen, die mit einem voreingestellten Drehmoment angezogen werden ꟷ zusätzliche Messmittel oder Einrichthilfen sind nicht erforderlich. Zur Befestigung der CENTRUM Rasterscheibe haben Kunden außerdem die Montageoption mittels geschraubter Klemme.

Die CENTRUM Scheiben sind aus robustem Edelstahl gefertigt, der widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist. Die CSF40 Scheiben besitzen eine inkrementelle Teilung mit 40 µm Teilungsperiode und sind in verschiedenen Größen mit minimalen Außendurchmessern ab 31 mm erhältlich.

Besuchen Sie uns am Stand 231, in Halle 4A auf der SPS oder unter /www.renishaw.de/de/positions-und-bewegungssteuerung

Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.