M8-Verlängerungen
Verlängerungen mit M8-Gewinde können verwendet werden, um die Reichweite des Messtasters zu erhöhen.
PEL Verlängerungen
Eine Reihe Aluminiumverlängerungen mit M8- auf M8-Gewinde für den Einsatz von zweiadrigen schaltenden Messtastern (wie z. B. der TP20) erweitern die Reichweite des KMGs.
PEL1
50 mm
![PEL1](/media/img/gen/a5cb1f1936d24b1e96525a45712557fb.jpg)
PEL2
100 mm
![PEL2](/media/img/gen/38e71c982f3b4beda8c9c203621ea190.jpg)
PEL3
200 mm
![PEL3](/media/img/gen/2b6190107b3841429ec543d12f2eaacd.jpg)
PEL4
300 mm
![PEL4](/media/img/gen/017fb152c3264c0da9390653fe851a45.jpg)
PEL Kit
Eine Auswahl an Aluminium-Verlängerungen für alle KMGs mit M8-Gewinde zur Befestigung von zweiadrigen Messtastern.
Drei Verlängerungen (PEL1, PEL2 und PEL3) in einer Mahagoni-Box – eine kosteneffiziente Lösung, um mehrere Längen miteinander zu kombinieren.