Konfokales Raman-Mikroskop inVia™
Das ultimative konfokale Raman-Forschungsmikroskop bietet eine überragende Leistung und die besten Daten in kürzester Zeit.
Es ist einfach zu bedienen und bietet gleichzeitig überragende Leistung und zuverlässige Ergebnisse, selbst bei anspruchsvollsten Forschungsanwendungen. Sowohl detailgetreue chemische Mappings als auch spektral hochaufgelöste Einzelpunktmessungen können durchgeführt werden. Dank seiner unvergleichlichen Flexibilität vertrauen Wissenschaftler und Techniker weltweit auf das inVia Mikroskop.
Merkmale
Das inVia Mikroskop besteht aus einem Forschungsmikroskop, das mit einem leistungsstarken Raman-Spektrometer gekoppelt ist. Es ist einfach in der Handhabung und liefert eine hervorragende Leistung – eine hohe Ausleserate in Verbindung mit hoher Spektralauflösung und -stabilität – und bietet zuverlässige Ergebnisse selbst bei anspruchsvollsten Messungen.
Das hocheffiziente optische Design des inVia Mikroskops erzeugt die besten Raman-Daten, selbst von kleinsten Spuren in Werkstoffen. Wenn Sie einfach und zuverlässig sowohl detailgetreue, chemische Bilder erzeugen, als auch spektral hochaufgelöste Einzelpunktmessungen durchführen möchten, dann ist das inVia Mikroskop das perfekte System für Sie.
Für weitere Informationen können Sie sich die Broschüre zum inVia Mikroskop herunterladen.
Geschwindigkeit und Empfindlichkeit
Dank der hohen Empfindlichkeit können auch schwache Ramansignale betrachtet und selbst kleinste Spuren in Werkstoffen, Monoschichten und schwach streuende Objekte schnell analysiert werden. Es verwendet ein stigmatisches, optisches On-Achsen Design, welches eine gute optische Effizienz, eine hervorragende Streulichtunterdrückung und eine einzigartige Empfindlichkeit bietet.
Hohe räumliche Auflösung
Das optische Design erlaubt es Ihnen eine sehr hohe Konfokalität (die Fähigkeit, Signale aus Bereichen, die nicht am Messpunkt liegen zu unterdrücken) zu erreichen. So wird eine hohe Stabilität und die beste räumliche Auflösung ermöglicht, die nur aufgrund der Diffraktionsgrenze des Lichts eingeschränkt ist.
Hohe spektrale Auflösung
Es kann Spektralfunktionen schmäler als 0,5 cm-1 lösen, damit Sie zwischen engen Raman-Banden unterscheiden und sehr ähnliche Materialien, wie z. B. Pharmazeutische Polymorphe, differenzieren können. Eine hohe Stabilität ermöglicht Ihnen winzige Veränderungen der Raman-Banden-Position zu überwachen (bis 0,02 cm-1).
Außergewöhnliche Stabilität
Das inVia-Mikroskop und die Laser werden in einer kundenspezifisch entwickelten Grundplatte mit Wabenstruktur fixiert; diese Konfiguration ist so stabil, dass ein optischer bzw. Antivibrations-Tisch normalerweise nicht notwendig ist. Die wichtigsten Bewegungskomponenten sind mit Renishaws hochgenauen Messsystemen ausgestattet, wodurch garantiert wird, dass alles korrekt platziert ist.
Spektrale Flexibilität
Sie können das inVia Mikroskop so konfigurieren, dass es sich optimal für die Analyse Ihrer speziellen Proben eignet. Es werden mehrere Laser mit automatischer, computergesteuerter Umschaltung unterstützt. Die Anregungswellenlängen können schnell geändert und die beste Konfigurationen, um zuverlässige Daten von all Ihren Proben zu erhalten, schnell bestimmt werden.
Proben-Flexibilität
inVia unterstützt aufrechte, inverse Forschungsmikroskope mit offenem Rahmen wie auch faseroptische Sonden für Fernanalysen über große Distanzen. Es ist mit einer Vielzahl von Objektiven und Zellen für kontrollierte Umgebungsbedingungen kompatibel und ermöglicht Ihnen die Analyse Ihrer Proben unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Zusätzliche Optionen
inVia™ InSpect
Wir haben unseren Bestseller unter den Raman-Mikroskopen für den Einsatz in der Spurenanalyse kriminaltechnischer Labore optimiert. Das inVia InSpect-Mikroskop bietet das Instrumentarium, das Sie für die zerstörungsfreie Analyse chemischer Deteils benötigen.
Kombinierte Raman-Systeme
Kombinieren Sie zwei oder mehrere Analyseverfahren in situ, indem Sie Ihr Ramen-Instrument mit anderen Analysesytemen koppeln.
Kundenspezifische Raman-Lösungen
Unser sehr erfahrenes Entwickler-Team kann Sonderlösungen entsprechend Ihren speziellen Anforderungen für Sie entwickeln.
Anwendungen
Untersuchung von Pharmazeutika
Mit vielen Komponenten und Eigenschaften ist die Bestimmung der Zusammensetzung, Bereichsgröße und Verteilung von im Handel erhältliche Formulierungen mit erloschenem Patent sehr begehrt. Das inVia Mikroskop bietet eine unglaubliche chemische Spezifität und Empfindlichkeit und erzeugt detaillierte chemische Bilder für eine Vielzahl an Rezepturen.
Polymere untersuchen
Das inVia Raman-Mikroskop bietet chemische Spezifität und Empfindlichkeit auf zerstörungsfreiem Weg, ohne Manipulation bzw. Vorbereitung der Proben. Das ist bei der Untersuchung von Polymeren wichtig - bei der Suche nach neuen Materialien, Verbesserung der Wirksamkeit von bestehenden Materialien und um die Kosten der Produkte zu reduzieren.
Mit LiveTrack den Fokus in Echt
zeit beibehalten
Das inVia-Mikroskop verwendet die automatisierte Fokusnachführungstechnologie LiveTrack™, um präzise und wiederholgenaue Spektren und Topographie von Proben mit großen Höhenunterschieden in Echtzeit zu erfassen. Erzeugen Sie beeindruckende 3D Bilder von unebenen, gekrümmten oder rauen Oberflächen ohne Vorscannen. Schauen Sie sich das Beispiel im Video an.
Analysieren Sie flüssige oder gasförmige Proben einfach mit dem Makro-Probenahme-Kit
Mit dem Makro-Probenahme-Kit können Sie ganz einfach flüssige oder gasförmige Proben in Fläschchen und Küvetten analysieren. Es ist in Sekundenschnelle installiert und hilft Ihnen bei der schnellen Durchführung Ihrer Raman-Analyse.
Möchten Sie mehr erfahren?
Ihre Renishaw-Niederlassung ist gerne bereit, Ihnen mit Ihrer Anfrage weiterzuhelfen.
Sie können entweder über ein Online-Formular oder eine E-Mail Kontakt aufnehmen.
Erhalten Sie die neuesten Updates
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit unseren neuesten Nachrichten, Webinaren, Anwendungshinweisen und Produkteinführungen und erhalten Sie alle Informationen direkt in Ihrem Posteingang.
Downloads: inVia Raman-Mikroskop
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Spezifikationen
Das inVia Mikroskop ist in drei Modellvarianten erhältlich: vom inVia Qontor-System – dem Flaggschiff, mit voller Automatisierung und Schärfennachführungs-Technologie – bis hin zur Einsteigerlösung, dem inVia Basis-System.Parameter | Wert | |
Bereich der Wellenlänge | 200 nm bis 2200 nm | |
Unterstützte Laser | Von 229 nm bis 1064 nm | |
Spektrale Auflösung | 0,3 cm-1 (FWHM) | Höchster, typisch notwendiger Wert: 1 cm-1 |
Stabilität | < ±0,01 cm-1 | Schwankung in der Mittenfrequenz von einem angepassten Si 520 cm-1 Band, nach Wiederholungsmessungen. Wurde anhand einer spektralen Auflösung von 1 cm-1 oder höher erreicht |
Untere Wellenzahl-Grenze | 5 cm-1 | Niedrigster, typisch notwendiger Wert: 100 cm-1 |
Obere Wellenzahl-Grenze | 30.000 cm-1 | Standard: 4.000 cm-1 |
Räumliche Auflösung (lateral) | 0,25 µm | Standard: 1 µm |
Räumliche Auflösung (axial) | < 1 µm | Standard: < 2 µm. Abhängig von Objektiv und Laser |
Detektorgröße (Standard) | 1024 Pixel × 256 Pixel | Andere verfügbare Optionen |
Betriebstemperatur Detektor | -70 °C | |
Unterstützte Rayleigh Filter | Unbegrenzt | Bis zu vier Filtersets in automatischer Aufnahme. Unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Filtersets unterstützt durch vom Nutzer umschaltbare kinematische Aufnahmen mit präziser Fixierung. |
Anzahl unterstützter Laser | Unbegrenzt | Standardmäßig einer. Zusätzliche Laser, über 4 hinaus, müssen auf einem optischen Tisch montiert werden |
Gesteuert über Windows PC | Windows® PC nach neuester Spezifikation | Enthält PC-Workstation, Bildschirm, Tastatur und Trackball |
Versorgungsspannung | 110 V AC bis 240 V AC +10% -15% | |
Netzfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |
Typischer Energieverbrauch (Spektrometer) | 150 W | |
Tiefe (Dual-Lasersysteme) | 930 mm | Dual-Laser Grundplatte |
Tiefe (Dreifach-Lasersysteme) | 1116 mm | Dreifach-Laser Grundplatte |
Tiefe (Kompakt) | 610 mm | Bis zu drei Laser (je nach Lasertyp) |
Typische Masse (ohne Laser) | 90 kg |
Probenbetrachtung | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Stereobetrachung (binokulare Betrachtung) | ■ | ▲ | ▲ |
Gespeicherte und automatische Betrachtung nach der Datenerfassung | - | ▲ | ▲ |
Mikroskopsteuerung per Software | - | ▲ | ▲ |
Automatische Weißlicht-/Raman-Umschaltung | - | ▲ | ▲ |
Automatische Datenspeicherung mit Weißlicht | - | ▲ | ▲ |
Kombinierte Weißlicht- und Laser-Videobetrachtung | - | ▲ | ▲ |
Weißlicht-Autofokus (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Raman Datenerfassung | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Automatische Erstellung von Mess-Warteschlangen | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatische Schärfennachführung (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Überprüfung von Ausrichtung und Leistung | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Interne Messreferenz auf Neon-Wellenlänge | - | ▲ | ▲ |
Interne Referenzstandards für Selbstkalibrierung | - | ▲ | ▲ |
Automatisierte Raman Kalibrierkorrektur (Schnellkalibrierung) | ▲ | ▲ | ▲ |
Laser-Selbstausrichtung | ▲ | ▲ | ▲ |
Raman Signal-Selbstausrichtung | ▲ | ▲ | ▲ |
Leistungsdiagnose | - | ▲ | ▲ |
Schlüssel
– nicht verfügbar | ■ optional | ▲ inbegriffen |