EVOLUTE™ Messsysteme
EVOLUTE™ ist ein vollabsolutes, optisches Messsystem mit 50 μm Teilungsperiode, das auf der branchenführenden Technologie der RESOLUTE™ Messsystemserie aufbaut. Es zeichnet sich durch großzügige Installationstoleranzen, verbesserte Schmutzunempfindlichkeit und vielseitige Leistungsfähigkeit aus.
Dank innovativer Bildverarbeitungsalgorithmen und einer zwecks Verschmutzungsunempfindlichkeit optimierten Optik wird eine hohe Betriebsintegrität aufrechterhalten.
Das EVOLUTE Messsystem misst die absolute Position mit Auflösungen von bis zu 50 nm bei Geschwindigkeiten bis 100 m/s .
EVOLUTE Messsysteme sind mit linearen Maßverkörperungen und unterschiedlichsten seriellen Interfaces erhältlich. Alle (mit dem ADT-Symbol gekennzeichneten) Modelle sind kompatibel mit dem optionalen Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 und der Software ADT View, die Diagnoseinformationen in Echtzeit bieten und bei der optimalen Installation des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche helfen.
![Seitenübersicht: EVOLUTE™ Abtastkopf](/media/img/gen/c8b668ce08ea4863b5b501d604ce3cc8.jpg)
Echt-absolute Positionsmessung
![Piktogramm Absolut](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
Die EVOLUTE Messsystembaureihe ermöglicht die Messung der absoluten Position über einspurige lineare und rotative Maßverkörperungen. Die Position wird sofort beim Einschalten erfasst – es ist keine Bewegung erforderlich. Dadurch eignet sich EVOLUTE für eine Vielzahl verschiedener Motion-Control-Anwendungen.
Leichte Installation und zuverlässiger Betrieb
![Piktorgramm Einfache Installation](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
Durch die Verwendung einer einspurigen Maßverkörperung mit einer Teilungsperiode von 50 μm gewährleistet das EVOLUTE Messsystem eine großzügige Installationstoleranz von 500 μm (Abtastkopfabstand). Gleichzeitig sorgen verbesserte Bildverarbeitungsalgorithmen und eine optimierte Optik für höhere Schmutzunempfindlichkeit.
Vielseitig einsetzbare Messleistung
![Piktogramm Zyklischer Fehler (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
EVOLUTE Messsysteme bieten eine absolute Positionsmessung mit einer hohen zyklischen Genauigkeit von ±150 nm sowie einem geringen Rauschen (Jitter) von weniger als 10 nm RMS, woraus sich eine bessere Geschwindigkeitsregelung und eine bestmögliche Positionsstabilität ergeben.
Option Linearmaßstab
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Max. Länge der Maßverkörperung |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption | RTLA50 mit optionalem FASTRACK | ±10 μm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis zu 10 020 mm |
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
![Advanced Diagnostic Tool ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Abtastköpfe des EVOLUTE Messsystems sind mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Datenexport und -speicherung
- Null setzen