Skip navigation

Professionelles Vorgehen, um Risiken zu minimieren

Renishaw ist der Meinung, dass KMG-Nachrüstkunden dasselbe Niveau an Professionalität und Qualität von einer KMG-Nachrüstung erwarten können, das ihnen auch bei einem Neukauf zuteilwerden würde. Dementsprechend wurde unser Renishaw-Nachrüstservice ausgelegt.

Eine Leistungsgarantie

XL-80 und Bediener Zuerst wird die Maschine einer intensiven Prüfung unterzogen, um den Zustand der mechanischen und elektrischen Komponenten des KMGs zu beurteilen. In Kombination mit Renishaws langjähriger Erfahrung mit allen KMG-Fabrikaten kann eine Leistungssteigerung des Systems garantiert werden. Sie wissen von Anfang an, was Sie von Ihrem nachgerüsteten KMG erwarten können.

„Plug & Play“-Installation

KMG-Steuerungsverdrahtung Bei Renishaw wurde eine umfangreiche Wissensbasis über KMG-Installationen erarbeitet, um für den Großteil der KMG-Modelle eine „Plug & Play“-Lösung der firmeneigenen KMG-Steuerungsbaureihe UCC anbieten zu können.  Dank einer Reihe an Steckerplatinen zum Direktanschluss der Versorgungskabel am UCC-Steuerungsschrank für gängige KMGs muss die zeitintensive Neuverlegung der Kabel nicht mehr vor Ort durchgeführt werden.

Zertifizierte Kalibrierung

Screenshot Maschinenkalibrierung UCCAssist Renishaws UKAS-Zertifizierung gemäß ISO 17025 schafft Vertrauen in die Qualität der nachgerüsteten Maschinen. Jede nachgerüstete Maschine wird mit einem UKAS-Kalibrierschein gemäß ISO 10360-2 zertifiziert.

UKAS-Akkreditierung

Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs

Lesen Sie ein White Paper, in dem Möglichkeiten zur Verbesserung der Messfähigkeit und -leistung bestehender KMGs durch Nachrüstung mit der modernsten Software, Steuerung und Messtastertechnologie beschrieben sind.

  • White Paper:  Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs

    Mess-Systeme sind für Fertigungsunternehmen äußerst wichtig, da sie wesentliche Informationen zur Steuerung von Prozessen und Überprüfung von Produkten liefern. Mit älteren Koordinatenmessgeräten (KMGs) kann es zu Engpässen kommen, wenn diese nicht mit den ständig wechselnden Messanforderungen Schritt halten können. Dank der Weiterentwicklungen in Bezug auf Sensoren, Mess-Software und Steuerungstechnologie, können nun auch bestehende KMGs aufgerüstet werden und höhere Genauigkeiten, schnellere Messungen, eine höhere Automatisierung sowie neue Funktionen bieten; außerdem kann die CAD-gestützte Programmierung in vollem Umfang genutzt werden. In der aktuellen konjunkturellen Lage ist eine Aufrüstung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.

Bei Renishaw und unseren zertifizierten Nachrüstern erhältlich

Garantieverlängerung

Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.

Produktinformationen