Herstellung von Verbrennungsmotoren
Verbrennungsmotor- und Antriebsstrangfertigung
Seit Jahrzehnten unterstützen wir Hersteller mit unserer Fachkompetenz und Technologie beim Bau ihrer Motoren, Getriebe und Antriebswellen.
Das Ergebnis sind Antriebsstränge, die wirtschaftlicher in der Herstellung, zuverlässiger und nach höheren Qualitätsstandards gefertigt sind – und somit eine verbesserte Leistung, höhere Kraftstoffeffizienz, reduzierte Emissionen und längere Nutzungszeiten bieten.
Die Zukunft der Fahrzeugherstellung
Vom schnellen Multisensor-Scan an bearbeiteten Gehäusen bis hin zur Materialanalyse von Brennstoffzellen unterstützen wir unsere Kunden im Automobilbau beim Übergang von Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen.
![Fertigungslösungen für den Antriebsstrang](/media/img/de/04966f5a3cfe44f281f17770f7c2eaf3.jpg)
Getriebe- und E-Motorgehäuse
- 5-Achs-Messtechnologien für verkürzte Zykluszeiten
- Minimale Tastereinsatzkonfigurationen für eine typische Messzykluszeiteinsparung bei Getriebegehäusen von 50 %
Zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Laufruhe werden Maßtoleranzen und Oberflächenrauheit bei Getriebegehäusen genau kontrolliert. Die Qualitätssicherung von Bearbeitungsvorgängen wird häufig durch eine regelmäßige Stichprobenprüfung auf einem Koordinatenmessgerät (KMG) erreicht. Bei der Produktion mit mehreren parallelen Werkzeugmaschinen zur gleichzeitigen Erzeugung mehrerer Getriebevarianten auf derselben Linie kann dies zu einer starken Auslastung an einer zentralen Prüfeinrichtung und zu erheblichen Verzögerungen bei der Meldung von Nichtkonformitäten führen. Die Geschwindigkeit der Datenerfassung ist daher entscheidend, um schnelle Ergebnisse zu liefern und die Anzahl der erforderlichen KMGs zu verringern.
Rauheitsmessung
- Automatisierte Rauheitsmessung
- Weniger manuelle Prozesse
Mit der multisensorfähigen REVO® 5-Achs-KMG-Messtechnologie von Renishaw werden Werkstücke zur Form- und Rauheitsmessung auf einer einzigen integrierten Plattform schnell gescannt. Die Oberflächenrauheit und genaue Kontrolle der Maßtoleranzen sind wichtige Qualitätsanforderungen bei allen Getriebegehäusen. Manuelle Rauheitsmessungen können durch einen automatisierten SFP2 Messtaster ersetzt werden, wodurch die entsprechenden Arbeits- und Reparatur-/Wartungskosten für manuelle Ausrüstung entfallen.
Fahrzeugtechnik im Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektrofahrzeug
Gareth Tomkinson, Automotive Business Development Manager bei Renishaw, erklärt, wie die Fertigungslösungen von Renishaw Sie durch Schnelligkeit, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit bei der Umstellung Ihrer Produktion für diese elektrische Zukunft unterstützen.
Unser Spezialgebiet
Qualität
Die größere Komplexität von modernen Triebwerken führt zu strengeren Form- und Maßanforderungen der Bauteile. Effizienz und Betriebsnormen verlangen ebenfalls eine präzise Kontrolle der Ebenheit, Welligkeit und der Oberflächenrauigkeit des Materials. Unsere Technologien werden dazu verwendet, die Bauteilkonformität gegenüber diesen Anforderungen zu überprüfen.
Kontrolle
Von der korrekten Kalibrierung der Werkzeugmaschinen und der Sicherstellung von genauen Installationen bis hin zur Endkontrolle, achten wir darauf, dass Komponenten, die sich außerhalb der Toleranz befinden, niemals bis zur Endmontage eines Fahrzeugs durchkommen.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Prüfgeräte
Unsere Equator™ Prüfgeräte halten die Verfahren im Mittelpunkt und bieten eine Qualitätssicherung nahe der Fertigungsstelle.
Kalibrierung
Geräte und Software für genaue Werkzeugmaschinen und KMG-Installationen bilden die Basis für einen qualitativ hochwertigen, wiederholgenauen und effizienten Fertigungsprozess.
Werkzeugmessung und -brucherkennung
Berührend und berührungslose Werkzeugmesssysteme, zur Erkennung und Justage von Zustand bzw. Verschleiß der Schneidwerkzeuge.
Messtaster
Berührende Messtaster, die sicherstellen, dass die Teile korrekt eingerichtet sind, prüfen auf Veränderungen wie thermische Drift bei der Bearbeitung und achten darauf, dass Spezifikationen und Designabsicht eingehalten werden.
Positionsmesssysteme
Magnetische, laserbasierte und optische Messsysteme zur hochgenauen Bewegungssteuerung auf engstem Raum.
Werkstückprüfung
Unsere 3- und 5-Achsen KMG Messsysteme können eine schnelle Überprüfung von Werkstückform und -oberfläche durchführen. Dies ist besonders für die Prüfung von Merkmalen wie Ventilsitzen und Zylinderbohrungen wichtig.