REVO Messung von Ventilsitzen und Ventilführungen
REVO® und die 5-Achsen-Technologie von Renishaw steigern den Durchsatz bei dieser anspruchsvollen Anwendung drastisch. Die Datenerfassung dauert nur etwa 20 Sekunden!
Die Messung von Ventilsitzen und -führungen war bislang immer sehr problematisch. Die angewandten Methoden sind zeitaufwändig und können die Aufgabe oftmals nicht zufriedenstellend erfüllen.
REVO löst dieses Problem: Die Erfassung großer Datenmengen, aus denen die geometrischen Abmessungen sowohl für Ventilsitze als auch für Ventilführungen errechnet werden können, lässt sich jetzt sehr schnell durchführen. Bei Reproduzierbarkeitsprüfungen erbringt diese Methode hervorragende Ergebnisse.
Helixförmiges Scannen
![REVO - Messung von Ventilführungen](/media/img/gen/6c494b80e7fe4e7b8c1718ff6002a683.jpg)
Während des Messvorgangs werden zwei helixförmige Scans durchgeführt, einer in der Ventilführungsbohrung und der zweite im Bereich der Ventilsitzfläche. An der Ventilführung wird ein einzelner helixförmiger Scanvorgang, typischerweise mit einer Steigung von 0,5 mm und einer Scangeschwindigkeit von 150 mm/s durchgeführt.
Adaptives Scannen
![REVO Scannen des Ventilsitzes und der Ventilstange](/media/img/gen/9dd03fd6cb76439ba089f7e9ba18df60.jpg)
REVO ermöglicht das adaptive Scannen des Ventilsitzes, bei dem mittels eines einzigen Scanbefehls die Bereiche ober- und unterhalb der relevanten Ventilsitzfläche abgedeckt werden. Am Ventilsitz wird ein einzelner helixförmiger Scanvorgang, typischerweise mit einer Steigung von 0,1 mm und einer Scangeschwindigkeit von 500 mm/s, durchgeführt.
Datenauswertung
Die in der Messsoftware MODUS von Renishaw integrierte Analysefunktion für Ventilsitze und -führungen wertet die Scandaten aus und bietet Aufschluss über die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften.
- Formfehler des Ventilsitzes
- Rundheit des Sitzes in beliebig festgelegter Höhe
- Ventilsitzbreite
- Konzentrizität des Ventilsitzes zur Führungsbohrung
- Durchmesser der Führungsbohrung
- Geradheit der Führungsbohrung
- Zylindrizität der Führungsbohrung
- Rundheit der Führungsbohrung in beliebig festgelegter Höhe
- Formfehler der Kegel ober- und unterhalb des Ventilsitzkegels
Bitte beachten Sie, dass Renishaw diese Analysefunktion auch anderen Anbietern von Messsoftware zur Verfügung stellt, die das REVO -System unterstützen.