Skip navigation

Faseroptische Laser-Messsysteme – Produktübersicht

RLU Doppelachsen-Lasereinheit RLU10 Lasereinheit

Mit einer Laserfrequenzstabilität von ±50 nm/m über einen Zeitraum von einer Stunde ist die Lasereinheit RLU10 eine praktische und kostengünstige Lösung für die meisten Anwendungen in normaler Umgebung.

RLU Doppelachsen-Lasereinheit RLU20 Lasereinheit

Für Anwendungen, die höchste Messleistung erfordern, z. B. Vakuumanwendungen. Die RLU20 bietet eine Laserfrequenzstabilität von ±2 nm/m über einen Zeitraum von einer Stunde.

RLD10 Detektorkopf mit 0°-Ausgang RLD10 Planspiegelinterferometer

Der RLD10-PMI (Planspiegelinterferometer) ist ein Zweistrahlsystem und speziell für Anwendungen konfiguriert, bei denen ein Planspiegel benötigt wird (z. B. Anwendungen auf XY-Tischen).

RLD10 Retroreflektor-Interferometer RLD10 Retroreflektor-Interferometer

Der RLD10-RRI (Retroreflektor-Interferometer) ist ein Einstrahl-Interferometer speziell für Anwendungen, bei denen ein Retroreflektor benötigt wird (z. B. Anwendungen mit größerem Messbereich oder besonders hoher Geschwindigkeit).

RLD10-X3-DI Differenzialinterferometer und Spiegel RLD10 Differenzialinterferometer

Der RLD10 DI (Differenzialinterferometer) ist ein Zweistrahl-Interferometersystem zur Durchführung von Differenzialmessungen. Ideal für Anwendungen in der Vakuumkammer geeignet.

RLD10 Detektorkopf mit 0°-Ausgang RLD10 ohne Interferometer

Der RLD10-XX (ohne Interferometer) Detektorkopf ist ohne Interferometer-Optik ausgeführt. Dadurch kann der Kopf in Reihe mit Spezialoptiken für Positions-, Kippwinkel- und Geradheitsmessungen verwendet werden.

RCU10 Kompensatoreinheit und Sensoren RCU10 Echtzeit-Kompensationssystem

Das RCU10 verwendet Umgebungssensoren zur Überwachung der Maschinenumgebung und zur Echtzeit-Kompensation der Positionssignale.

RPI30 schnelles Parallel-Interface

RPI30 Parallel-Interface

Das RPI30 nimmt analoge Sinus-/Kosinus-Differenzsignale mit 1 Vss an, interpoliert sie um das 4 096-fache und liefert eine Ausgabe der verfügbaren Positionsdaten im Parallelformat bis zu 36-Bit.

RLI20-P Laser-Interface - Panasonic RLI20-P Laser-Interface - Panasonic

Das RLI20-P, das Sinus-/Kosinussignale mit 1 Vss von einem RLE System annimmt, dient als Schnittstelle zu Panasonic-Steuerungen (MINAS A5-Serie).

RSU10 USB-Interface RSU10 USB-Interface

Das RSU10 USB-Interface nimmt 1 Vss Sinus-/Kosinussignale eines RLE-Systems an und interpoliert sie um das 16.384-fache für die Positionsbestimmung über einen USB-Anschluss.

Planspiegel in Renishaw-Halterungen Spiegel und Zubehör

Stark reflektierende Planspiegel mit einfach einstellbaren Halterungen und Vakuumkammerfenstern für minimalen Signalverlust. Diese Spiegel und Optiken wurden mit dem Ziel entwickelt, die bestmögliche Leistung mit einem Laser-Messsystem zu erzielen.

15 mm DI Periskop 15 mm DI Periskop

Das Periskop erhöht den Versatz zwischen dem Mess- und Referenzstrahl des Differenzialinterferometer-Detektorkopfes RLD10-X3-DI.

Vakuumtaugliches RVI20 Interferometer Vakuumtaugliches RVI20 Interferometer

Das RVI20 bietet bei Verwendung mit dem Detektorkopf RLD10-A3-XX die Möglichkeit, die gesamte Messung in der Vakuumumgebung auszuführen.

RMAP Periskop für mehrere Achsen

RMAP-3A Periskop für mehrere Achsen Das Mehrachsen-Periskop von Renishaw wurde für Messungen in sechs Freiheitsgraden zur Anwendung auf XY-Tischen entwickelt. Es nutzt den leistungsfähigen RLD10-X3- DI Interferometer-Kopf für die präzise Messung von Nick-, Gier- und Rollwinkeln.