Hochgenaue berührende Messtaster für CNC-Maschinen
Mit ihrer beispiellosen Messleistung bieten unsere hochgenauen berührenden Messtaster für CNC-Maschinen die bestmögliche Prozessüberwachung im Bearbeitungszyklus. Dank extrem niedriger Antastkräfte und hervorragender Wiederholbarkeit lassen sich Werkstücke mit optimalen Ergebnissen einrichten und prüfen.
Hochgenaue Messung auf höchstem Leistungsniveau
Unsere hochpräzisen Messtaster werden seit über einem Jahrzehnt weiterentwickelt und bieten beispiellose Leistung und Fähigkeiten.
Unsere für eine Vielzahl von Anwendungen geeigneten hochgenauen Messtaster automatisieren die Einrichtung und Prüfung von Werkstücken im Bearbeitungsprozess für schnelle und präzise Ergebnisse.
Die hochgenauen Renishaw Messtaster bieten eine hervorragende Messleistung dank hochentwickelter Tastermechanismen, die entweder mit der RENGAGE™-Technologie oder Mikrokinematik arbeiten. Diese Technologien gewährleisten eine von Anfang an fehlerfreie, optimierte Bearbeitung von Werkstücken, einschließlich komplexer Bauteile mit weichen, biegsamen und komplizierten 3D-Formen.
Unsere aus hochwertigsten Materialien hergestellten Messtaster für Werkzeugmaschinen sind robust und zuverlässig. Sie können rauesten Umgebungen bei Stößen, Vibrationen, Extremtemperaturen und selbst kontinuierlichem Eintauchen in Flüssigkeiten standhalten.
Wozu einen Messtaster verwenden?
Messungen sind unerlässlich, um Präzision im gesamten Bearbeitungsprozess sicherzustellen. Für einen Hersteller ist es besonders wichtig, eine konstante Produktqualität zu gewährleisten und dabei maximale Produktivität zu erzielen. Deshalb ist die Einführung von Qualitätskontrollverfahren wie beispielsweise Messungen von unschätzbarem Wert,
sei es, um die Produktion durch eine automatisierte Werkstückeinrichtung und -prüfung zu optimieren, Bearbeitungsfehler zu reduzieren oder Ausschuss zu verringern. Messungen ersparen Ihnen nicht nur Zeit und Ausschusskosten, sondern steigern die Produktivität, da Stillstandszeiten dank automatisierter Werkzeugkorrekturen und kürzerer Einrichtzeiten minimiert werden. Diese Vorteile machen jeden Messtaster zu einer großartigen Investition, die sich rasch amortisiert, sodass Hersteller sich ganz auf Qualität, Produktivität und Rentabilität konzentrieren können.
Vorteile von hochgenauen Messtastern
Extrem niedrige Antastkraft
Vermeidet Oberflächen- und Formschäden bei der Prüfung empfindlicher Werkstücke.
Überragende 3D-Genauigkeit
Unübertroffene Messleistung von Bruchteilen eines µm selbst bei der Messung komplexer 3D-Formen und Konturen.
Robuste Bauweise
Ermöglicht zuverlässige Messungen und lange Betriebsdauer selbst in rauesten Maschinenumgebungen.
Präzisionsmessung
Mühelos engste Bearbeitungstoleranzen einhalten – von Anfang an und jederzeit.
Wir sind mit der Genauigkeit des RMP600 und der daraus resultierenden Reduzierung der Ausschussteile im weiteren Verlauf der Fertigung zufrieden. Es handelt sich um große, teure Werkstücke und mithilfe des Messtasters können wir Fehler ermitteln und vermeiden.
Flann Microwave (UK)
Finden Sie den perfekten hochgenauen, berührenden Messtaster für Ihre Fertigungsprozesse
Entdecken Sie unsere Auswahl an hochgenauen Messtastern für Ihren Bedarf – sei es Funk-, optische oder kabelgebundene Signalübertragung. Jeder Messtaster wurde im Hinblick auf Präzision und Anwenderfreundlichkeit in unterschiedlichen Fertigungsszenarien entwickelt und ist kompatibel mit der Software für Messtastersysteme auf Werkzeugmaschinen.
Hochgenaue Messtaster mit Funksignalübertragung
Funkmesstaster eignen sich ideal für den Einsatz an komplexen oder größere Maschinen und Konfigurationen, bei denen keine Sichtverbindung zwischen Spindelmesstaster und Empfänger besteht.
In HD-Funkfrequenzumgebungen nutzen die Funkmesstaster von Renishaw die FHSS (Frequency-hopping spread spectrum) Technologie, dank der sie von Kanal zu Kanal springen können – Interferenzen und Funklöcher werden so vermieden.
RMP400
RMP600
- RENGAGE™-Technologie kombiniert mit Funkübertragung für problemloses Messen
- Betriebsradius bis 15 m
- Unidirektionale Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm 2σ
RMP24-micro
- Beispiellose Wiederholgenauigkeit von 0,35 µm 2σ für einen Messtaster seiner Größenklasse (mit einem Durchmesser von 24 mm und einer Länge von 31,4)
- Extrem niedrige Antastkräfte – mit einer Antastkraft von nur 0,08 N in XY und 0,75 N in Z
- Maximale Energieeffizienz mit dem Funkübertragungsprotokoll der QE-Baureihe
Hochgenaue Messtaster mit optischer Signalübertragung
In Entfernungen bis zu sechs Metern stellt die optische Signalübertragung eine sichere, unempfindliche und bewährte Übertragungsmethode dar.
OMP400
OMP600
- Bewährte und patentierte RENGAGE-Technologie
- Sichere und stabile Infrarotübertragung mit bis zu 5 m (OMP400) bzw. 6 m (OMP600) Reichweite
- Unidirektionale Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm 2σ
Hochgenauer kabelgebundener Messtaster
MP250
- RENGAGE-Technologie für besonders zuverlässige Messungen über lange Betriebsdauer
- Batterie- und störungsfrei durch kabelgebundenen Standardanschluss
- Unidirektionale Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm 2σ
Welcher Messtaster ist der richtige für meine Anwendung?
Schauen Sie sich unsere Auswahl an hochgenauen Messtastern und ihre anwendungsspezifische Eignung an. Sollten Sie weitere Unterstützung wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihre Renishaw-Niederlassung.
Vergleichsschema für hochgenaue Messtaster
Empfohlener Maschinentyp | Wiederholgenauigkeit in eine Richtung | Signalübertragung | Kompatible Interfaces* | Empfohlene Tasterlänge | |
RMP24-micro | Mikromaschinen und Maschinen mit kleinen Arbeitsbereichen | 0,35 µm (2σ) | FHSS Frequenzsprungtechnik | RMI-QE | Bis 30 mm |
RMP400 | Kleine bis mittelgroße Bearbeitungszentren und kleine Multitasking-Maschinen | 0,25 µm (2σ) | FHSS Frequenzsprungtechnik | RMI-Q oder RMI-QE** | Bis 200 mm |
RMP600 | Multitasking-Maschinen aller Größen, Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen in Gantry-Bauweise | 0,25 µm (2σ) | FHSS Frequenzsprungtechnik | RMI-Q oder RMI-QE** | Bis 200 mm |
OMP400 | Kleine bis mittelgroße Bearbeitungszentren und kleine Multitasking-Maschinen | 0,25 µm (2σ) | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C mit OSI/OSI-D, OMM-2 mit OSI/OSI-D | Bis 200 mm |
OMP600 | Bearbeitungszentren aller Größen und kleine bis mittelgroße Multitasking-Maschinen | 0,25 µm (2σ) | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C mit OSI/OSI-D, OMM-2 mit OSI/OSI-D | Bis 200 mm |
MP250 | CNC-Schleifmaschinen | 0,25 µm (2σ) | Kabelgebunden | HSI oder HSI-C | Bis 100 mm |
* Für alle Werkzeugmaschinenmesstaster von Renishaw muss ein kompatibles Interface erworben werden.
** Das RMI-QE Interface eignet sich nur für Messtaster der Baureihe QE.
Genaue Messtasterkalibrierung
Kalibrieren Sie Ihren Messtaster zuverlässig mit der ACS-1 Kalibrierkugel und ersparen Sie sich manuelle Verfahren wie die Verwendung von Endmaßen.
Messen leicht gemacht mit intuitiver Software
Eine Investition in Messtechnologie optimiert Ihre In-Prozess-Regelung und schafft eine solide Prozessgrundlage.Renishaw sorgt für reibungslose Anwendererfahrungen beim Arbeiten mit Messtastern. Dank der umfassenden Auswahl an Makrozyklen und Werkzeugmaschinen-Apps lassen sich Messzyklen schnell und intuitiv programmieren
Vielseitige Prozessregelung
Wird ein Werkstück in der Maschine mit einem Messtaster vermessen, können bei auftretenden Bearbeitungsfehlern automatisch Werkzeugkorrekturen vorgenommen werden.
Verbessern Sie Ihre Prozessregelung weiter, indem Sie die Werkzeuge beim Einrichten messen und so sicherstellen, dass jeder Schnitt stimmt – von Anfang an.
Unsere Systeme für die Werkzeugmessung und -brucherkennung können in Verbindung mit unseren hochgenauen Spindelmesstastern eingesetzt werden, um maximale Produktivität und Qualitätskontrolle zu erzielen.
Downloads
Broschüren
Datenblätter
- Datenblatt: RMP24-micro Funkmesstaster für Werkzeugmaschinen
- Datenblatt: RMP400 (QE) Funkmesstaster für Werkzeugmaschinen
- Datenblatt: RMP600 (QE) Funkmesstaster für Werkzeugmaschinen
- Datenblatt: RMI-Q Funkempfänger – Interface
- Datenblatt: RMI-QE Funksignalempfänger und Interface
- Datenblatt: OMI-2 - Optisches Maschineninterface
- Datenblatt: OSI mit OMM-2 Interfacesystem für mehrere optische Messtaster
- Datenblatt: OMI-2T Optisches Maschineninterface
- Datenblatt: OMM-2C Optisches Maschinenmodul
- Datenblatt: MP250 hochgenaues Messtastersystem für Schleifmaschinen
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Datenblatt: HSI-C
Benötigen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.
Bibliothek zur technischen Unterstützung