Messsoftware Downloads
CARTO ist eine Softwarelösung für Renishaws XL-80, XM-60, XM-600 und XR20 Kalibrierprodukte. Sie bietet Anwendungen für die Datenerfassung, Analyse und Kompensation und vereinfacht den Prozess der Überwachung und Verbesserung der Positioniergenauigkeit.
Während ein Teil der Funktionalität noch in der Entwicklung steht, kann eine andere Messsoftware notwendig sein.
![CARTO Bild für Auswahlfeld](/media/img/gen/5ba1dec5c6a94ee2b7e969ca627d9d51.jpg)
Software-Downloads
Software | Download-Inhalte | Download-Link |
CARTO Erfahren Sie mehr über CARTO | CARTO 4.10 | Jetzt herunterladen |
Ballbar 20 Erfahren Sie mehr über Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Jetzt herunterladen |
Ballbar Trace Erfahren Sie mehr über Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Jetzt herunterladen |
QuickViewXL Erfahren Sie mehr über QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (30 Tage Testversion) | Jetzt herunterladen |
Software für XK10 Anzeigeeinheit Erfahren Sie mehr über das XK10 Lasersystem zur Geometriemessung | XK10 Anzeigeeinheit v12.19 | Jetzt herunterladen |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (dynamische Daten in eine CSV-Datei konvertieren) | Jetzt herunterladen |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Jetzt herunterladen |
XCal-View Analyse | XCal-View Analyse v2.4 (30 Tage Testversion) Renishaw Analyse v20.03.02.04 | Jetzt herunterladen |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 DX10 Gerätetreiber 32-Bit und 64-Bit DX10 'Freezing' Patch' | Jetzt herunterladen |
Zusätzliche Informationen
LaserXL Software
LaserXL ist die originale Software zur Datenerfassung und -analyse zur Verwendung mit dem XL-80 Lasersystem. Renishaw empfiehlt den Einsatz der CARTO Software für XL-80 wo immer möglich, da LaserXL nicht mehr unterstützt wird.
Hinweis: für den Ebenheitsmodus und bestimmte Messanwendungen ist ggf. LaserXL erforderlich.
RotaryXL Software
RotaryXL ist die Original-Software für den Einsatz mit dem XR20 Drehwinkelmessgerät in Kombination mit XL-80 oder ML10 Lasersystemen.
Renishaw empfiehlt den Einsatz der CARTO Software für universelle Drehwinkelanwendungen unter Verwendung des XL-80 sowie für den Einsatz mit dem XR20 Drehwinkelmessgerät.
XCal-View Analysesoftware
XCal-View Analyse und Renishaw Analysesoftware ermöglichen beide die Analyse von Laser10, LaserXL und RotaryXL Daten nach international anerkannten Standards. Die CARTO Software hat beide Analysepakete abgelöst.
Hinweis: XCal-View ist erforderlich für die:
- Analyse von Raum- und Flächendiagonalen nach ISO 230-6 Standard.
- Analyse von Ballbar Trace Daten nach ISO 10791-6 Standard für die 5-Achsen-Auswertung.
Laser 10 Software
Laser 10 Software ermöglicht die Erfassung und Auswertung der Daten für das ML10 Lasersystem, welches durch das XL-80 Laserinterferometer-System ersetzt wurde.
Renishaw bietet bestehenden Anwendern verschiedene Möglichkeiten zur Aufrüstung auf das neueste System.