SP600
Analogové skenovací sondy Renishaw řady SP600 nabízí vysoce výkonné měření s možností digitalizace a skenování profilů vhodné pro mnoho typů souřadnicových měřicích strojů.
Existují tři velmi univerzální systémy vybavené skenovacími sondami SP600. Každý model je dodáván v soupravě obsahující vlastní sondu, interface kartu pro PC a výměnný zásobník modulů doteků.
SP600

Délka: 89 mm
Hmotnost: 172 g
Upevnění: Upínací stopka nebo vhodný adaptér
SP600M

Délka: 107,5 mm
Hmotnost: 216 g
Upevnění: Mechanismus Renishaw Autojoint PH10M PLUS, PH10MQ PLUS nebo PH6M
SP600Q

Délka: 98 mm
Hmotnost: 299 g
Upevnění: Upevnění do pinoly souřadnicového měřicího stroje
Funkce a výhody
- Vysoká rychlost skenování až 300 mm/s a rychlé bodové měření.
- Nízké spínací síly pro maximálně flexibilní využití
- Extrémně robustní konstrukce odolná i vůči mírným nárazům
- Při vynikající životnost přesahující 50 000 provozních hodin jsou náklady na pořízení a provoz velmi nízké.
- Nízká hmotnost, vysoká tuhost konstrukce a viskózní tlumení bez tření přinášejí vynikající dynamické výkonové charakteristiky.
Vhodný interface | Analogová interface karty AC1 nebo AC2 |
Charakteristické znaky sondy | Tříosé měření (X, Y, Z), lineární a paralelní pohyb ve všech osách |
Měřicí rozsah | ± 1 mm (X, Y, Z) |
Rozsah vychýlení | X, Y a –Z, s kinematickou ochranou |
Rozlišení | 0,1 µm s volitelnou interface kartou AC2 0,5 µm s volitelnou interface kartou AC1 |
Tuhost pružiny | 1,2 N/mm (X, Y a Z) |
Tlumení | 20 % (X, Y, Z) zpravidla při 23 °C |
Rozsah pracovních teplot | 10 °C (50 °F) až 40 °C (104 °F) |
Napájení | +12 V až –12 V, 5 V (± 10 %) |
Výstupy (X, Y, Z) | Analogový proporcionální napěťový výstup: 4 V až 8,5 V/mm |
Upevnění doteků |
Příslušenství
SCP600

Port SCP600 je součástí flexibilního modulárního výměnného systému, který uživateli umožňuje definovat počet portů zásobníku doteků a určit velikost a rozestavení celého výměnného systému. Jednotlivé porty SPC600 se připevňují k liště MRS (délky 400, 600 a 1000 mm) v odpovídajících a snadno nastavitelných roztečích, které vyhovují uspořádání doteků pro danou aplikaci.
SCR600

SCR600 je pasivní zásobník doteků. Nevyžaduje připojení ke zdroji elektrické energie. Mechanismus v základně zajišťuje ochranu proti přejetí pozice ve směru najíždění sondy. Do zásobníku lze umístit až čtyři výměnné moduly. Na jednom stroji může být použito libovolné množství zásobníků.
Karta PC AC1
Karta PC ACI je 12bitová interface karta, která se jednoduše instaluje. Připojuje se přímo ke standardnímu kabelu sondy. Řídí všechny funkce sondy a odesílá stavové informace do řídícího počítače. Kartu AC1 byla nahrazena novější kartou AC2.
Karta PC AC2
Interface karta PC AC2 nahrazuje 12bitovou kartu AC1. Oproti AC1 je navíc vybavena 16bitovým rozlišením, kompatibilitou se sběrnicí Delta-Tau a plným provozem v systému PISC.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Technický článek
Informace o produktech
Mohlo by vás také zajímat...
Právě se díváte na náš skenovací systém SP600. Mohl by vás také zajímat 5osý skenovací systém REVO…