SP25M
Díky průměru pouhých 25 mm a široké nabídce skenovacích a spínacích dotykových modulů je sonda SP25M nejkompaktnějším a univerzálním skenovacím snímacím systémem na světě.
![SP25M + moduly](/media/img/gen/b9f57d7a730a4cf59c3f320f9b00e489.jpg)
Sonda SP25M obsahuje dva snímače v jednom pouzdru. Uživatelé mohou přepínat mezi pěti skenovacími moduly (které mohou být opatřeny doteky se závitem M3 v délkách 20 – 400 mm) a adaptérem modulu kompatibilním s řadou modulů sondy TP20 Renishaw. S jediným snímacím systémem tak můžete provádět skenování i spínací dotekové měření.
Díky kompaktním rozměrům a připojení Autojoint je SP25M kompatibilní s hlavicemi PH10M PLUS / PH10MQ PLUS a PH6M Lze ji také osadit na prodlužovací nástavce Multiwire. Tyto možnosti kombinací přinášejí vynikající dosah při měření a snadný přístup ke všem měřeným prvkům součásti.
Podrobnosti o technologii SP25M najdete v příslušné technické brožuře.
Funkce a výhody
- Nejmenší skenovací sonda na světě o průměru pouhých 25 mm.
Porty zásobníku FCR umožňují uložit v zásobníku libovolný prvek systému SP25M.
- Skenovací moduly SM25 a modul dotekové sondy TM25-20 TTP lze dokovat přímo do portů FSR25.
- Skenovací doteky v držácích SH25 se dokují do portů vybavených adaptérem PA25-SH.
- Výměnné moduly TP20 se dokují do portů vybavených adaptérem PA25-20
- Vynikající metrologie díky technologii izolovaného optického snímání a polynomické kompenzaci třetího řádu
- Pět výměnných modulů poskytuje možnost optimalizovat měřicí výkon pro jakkoliv dlouhé doteky až do délky 400 mm.
- Dva snímače v jednom – skenování a spínací dotekové měření
- Ochrana proti kolizím a jednoduchá výměna doteků
- Rychlý a jednoduchý cyklus kalibrace sondy
- Ideální pro měření profilů a tvarů
- Při použití s motorickými indexovatelnými hlavicemi dále zvyšuje flexibilitu měření a zkracuje čas měřicího cyklu.
- Jednoduchá a robustní konstrukce s vynikající spolehlivostí. Bez jakýchkoliv pohonů a pohybových mechanismů
SP25M výměnné moduly a držáky doteků
![Systém SP25M](/media/img/gen/b729eb00d7614c30b2f42d595addb1ff.jpg)
Řada souprav modulů umožňuje uživatelům SP25M vytvořit si v průběhu času vlastní snímací kapacitu.
Každý skenovací modul SM25-# je optimalizován pro určitý rozsah délek doteků. Pro každý modul existuje odpovídající držák doteku SH25-#.
Držáky doteku SH25-3 a SH25-4 jsou vybaveny pevnou stopkou z uhlíkových vláken, ke které je připevněn dotek M3 se správnou pracovní délkou.
Sonda SP25M může pro měření používat také sestavy zalomených (nepřímých) doteků. Tyto doteky lze osadit do skenovacích modulů SM25-1/2/3/4/5 a standardních držáků doteku (SH25-1/2/3/4/5). Pro nejlepší výsledky měření s nepřímými doteky doporučujeme použít novou řadu držáků doteku SH25-2A/3A/4A navrženou speciálně pro nepřímé doteky.
SM25-1
![SM25-1](/media/img/gen/d1defaf28c074550a36739756eb62260.jpg)
Držák doteku SH25-1
Délka doteku: 20 mm až 50 mm
SM25-2
![SM25-2](/media/img/gen/b49242ab3c0f4300b6cd13f6405fa781.jpg)
Držák doteku SH25-2
Délka doteku: 50 mm až 105 mm
SM25-3
![SM25-3](/media/img/gen/0f3de88663214c018eadf15633d52e11.jpg)
Držák doteku SH25-3
Délka doteku: 120 mm až 200 mm
SM25-4
![SM25-4](/media/img/gen/1e6816ce8bb140b4b9b65c9f38148c16.jpg)
Držák doteku SH25-4
Délka doteku: 220 mm až 400 mm
SM25-5
![Modul SM25-5](/media/img/gen/51c6a7a9f07842b6a2428d47ee935e3a.jpg)
Slouží pro použití SH25-5 s nerovnými a hvězdicovými doteky
Délka doteku: 20 mm až 100 mm
TM25-20 TTP adaptér
![TM25-20 TTP](/media/img/gen/441635a1b8b14bad9aa34e8d6382397e.jpg)
Pro výměnné moduly a prodlužovací nástavce TP20.
FCR25 Flexibilní zásobníky
Porty zásobníku FCR umožňují uložit v zásobníku libovolný prvek systému SP25M.
- Skenovací moduly SM25 a modul dotekové sondy TM25-20 TTP lze dokovat přímo do portů FSR25.
- Skenovací doteky v držácích SH25 se dokují do portů vybavených adaptérem PA25-SH.
- Výměnné moduly TP20 se dokují do portů vybavených adaptérem PA25-20
FCR25
![MRS s dvěma tříportovými jednotkami FCR25](/media/img/gen/1bac34c930ad482f82e3ad7311538ded.jpg)
Tříportová jednotka vhodná k montáži na modulární výměnný systém MRS.
FCR25 souprava adaptérů
![Porty FCR25](/media/img/gen/b221dd6e6ce741eda096995884a4fe55.jpg)
Adaptéry PA25-SH a PA25-20 umožňují ukládat v portech FCR20 také držáky doteků SH25-# nebo výměnné moduly TP20.
FCR25-L3
![FCR25-L3](/media/img/gen/a6db18842d764abf9470b57b6b232ec2.jpg)
Tříportová samostatná jednotka pro menší souřadnicové měřicí stroje a optické stroje.
FCR25-L6
![FCR25-L6](/media/img/gen/1a11e893dfda48479fb540442aa0248b.jpg)
Šestiportová samostatná jednotka pro menší souřadnicové měřicí stroje a optické stroje.
AC3 Interface karta
Interface karta AC3 je určena pro aplikace, ve kterých je souřadnicový měřicí stroj řízen prostřednictvím PC nebo řídicím systémem výrobce stroje (se sběrnicí ISA). Karta zajišťuje funkce řízení sondy.
SP25M Soupravy
Úplný seznam souprav sondy SP25M získáte v místním zastoupení Renishaw.
Videa
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Technický článek
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Informace o produktech
-
Leták: SP25M – kompaktní skenovací systém
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Mohlo by vás také zajímat...
Právě se díváte na náš skenovací systém SP25M. Mohlo by vás také zajímat, jak je SP25M začleněn do systému skenovacích sond REVO…