Přeskočit navigaci

Modulární výměnný systém MRS2

Modulární výměnný systém MRS2 je univerzální řešení pro automatickou výměnu sond a doteků Renishaw.

MRS2 je k dispozici v celé řadě délek sloupků a lišt, které umožňují konfiguraci pro různé aplikace. V případech nedostatku pracovního prostoru souřadnicového měřícího stroje, nebo je-li nutné přenášet velké množství sond a doteků, lze k MRS2 přidat další patra a vytvořit vícevrstvé systémy.

Lišta MRS je kompatibilní s:

  • SCP600 a SCP80 (porty pro výměnu doteků SP600 a SP80)
  • ACR3 (automatický zásobník)
  • FCR25 a FCR25 TC (výměna doteků a modulů pro držáky doteků SP25M a RPS3-#)
  • RCP2 (výměnný port pro držáky doteků RSP2 a RSP3-6) a RCP TC-2 (vyhřívaný výměnný port REVO pro sondy REVO)
  • SFA a SFCP (pro REVO surface finish probe)

Jednovrstvý systém

MRS2 - vrstva 1

Dvouvrstvý systém

MRS2 - vrstva 2

Trojvrstvý systém

MRS2 - vrstva 3

MRS2 volitelné možnosti

Lišty

Lišty MRS se dodávají v délkách 400 mm, 600 mm nebo 1000 mm.

Nohy

Nohy MRS se dodávají v délkách 200 mm, 400 mm, 600 mm a 800 mm.

Rozšířená záruka

Pro váš klid

Nabízíme tříletou záruku na nové výrobky pro souřadnicové měřicí stroje během prvních 3 měsíců od nákupu. Kontaktujte svého prodejce.

Mohlo by vás také zajímat...

Právě se díváte na modulární výměnný systém MRS2; mohla by vás také zajímat nabídka výměnných portů pro REVO RSP2 a RSP3, SP80, SP600 nebo SP25M...

 
loading