MCUlite-2
Základní, cenově dostupný ruční ovladač bez LCD displeje pro 3osé CMM
Tento ovladač je kompatibilní s řídícími systémy Renishaw pro CMM a zahrnuje veškeré funkce ručního ovladače HCU1 pro motorické hlavy
- Ovládá pohyb os souřadnicového měřícího stroje
- Indexuje motorickou hlavu a otočný stůl
- Funguje jako počítačová myš
- Disponuje systémovou nabídkou pro navigování v měřicím softwaru
- Možnost ovládání z ruky nebo na stole
Technické parametry
Srovnání MCU
■ Standardní provedení
- Není k dispozici
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací okno | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Tlačítko rychle / pomalu | ■ | Na páčce | Na páčce | Na páčce | Na páčce |
Programovatelná funkční tlačítka | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uzamknutí os | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Zapnout / opětně zapnout | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Deaktivace sondy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sejmout bod / smazat bod | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ovládání rychlosti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ovládání otočného stolu | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Spustit / Zastavit program | - | ■ | ■ | - | - |
Práce v souřadném systému dílce | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funkce měkkého zastavení | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bezdrátový provoz | - | - | ■ | - | ■ |
Životnost baterií | - | - | 8 hodin | - | 10 hodin |
Práce v souřadném systému doteku | - | Přes nabídku | Přes nabídku | ■ | ■ |
Makro cykly | - | - | - | ■ | ■ |
Orbitální režim | - | UCCsuite 4.8 Přes nabídku | UCCsuite 4.8 Přes nabídku | ■ | ■ |
Dotyk ťuknutím | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC retrofit
Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.
Modernizace
Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.