MCU W-2
Bezdrátová jednotka ručního ovladače (MCU W-2) je určena k použití s řadou řídicích systémů UCC společnosti Renishaw.

MCU W-2 je variantou ručního ovladače MCU5-2. Využívá moderní technologii akumulátorového napájení a Bluetooth® komunikaci. Umožňuje ovládání funkcí stroje s maximálním dosahem 25 m a nepřetržitým provozem 8 hodin na jedno nabití.
V nabíjecí stanici s automatickou nabíječkou je uložen náhradní akumulátor>
Technické parametry
Srovnání MCU
■ Standardní provedení
- Není k dispozici
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací okno | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Tlačítko rychle / pomalu | ■ | Na páčce | Na páčce | Na páčce | Na páčce |
Programovatelná funkční tlačítka | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uzamknutí os | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Zapnout / opětně zapnout | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Deaktivace sondy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Sejmout bod / smazat bod | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ovládání rychlosti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ovládání otočného stolu | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Spustit / Zastavit program | - | ■ | ■ | - | - |
Práce v souřadném systému dílce | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funkce měkkého zastavení | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bezdrátový provoz | - | - | ■ | - | ■ |
Životnost baterií | - | - | 8 hodin | - | 10 hodin |
Práce v souřadném systému doteku | - | Přes nabídku | Přes nabídku | ■ | ■ |
Makro cykly | - | - | - | ■ | ■ |
Orbitální režim | - | UCCsuite 4.8 Přes nabídku | UCCsuite 4.8 Přes nabídku | ■ | ■ |
Dotyk ťuknutím | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
UCC retrofit
Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.
Modernizace
Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.