Přeskočit navigaci

Jak funguje interferometrický systém?

Jak funguje interferometrie?

Úvod

Nejběžnější interferometrický nástroj, Michelsonův interferometr, vynalezl v roce 1887 Albert Abraham Michelson, první Američan, který získal Nobelovu cenu za vědu. Vytvořil systém zrcadel a polopropustných zrcadel (děličů paprsku) pro sloučení rozdělených paprsků světla vycházejících ze stejného zdroje. Laserová interferometrie je osvědčená metoda pro vysoce přesné měření vzdáleností.

Základní princip

Schéma Michelsonova interferometru

Michelsonův interferometr štěpí jediný vstupní paprsek koherentního světla na dva identické paprsky. Oba paprsky, z nichž každý prochází po jiné dráze, před dopadem na detektor interferují. Rozdíl vzdáleností, po nichž paprsky procházely, vytvoří mezi nimi fázový rozdíl. Takto vzniklý fázový rozdíl vytvoří mezi původně identickými vlnami interferenční obrazec, který je identifikován detektorem. Jestliže byl jediný paprsek rozdělen do dvou drah (měřicí a referenční), pak tento fázový rozdíl diagnostikuje cokoli, co podél těchto drah změnilo fázi. Může to být fyzická změna vlastní dráhy, nebo změna indexu lomu prostředí, jímž paprsek prochází.

Michelsonova interferometrie

Laserový paprsek (1) vychází z laserového zdroje a je v interferometru rozštěpen na dva paprsky (referenční (2) a měřicí (3)). Tyto paprsky jsou dvěma odrážeči odraženy zpět, a před dopadem na detektor interferují.

Nastavení laseru

Použití odrážečů zaručuje rovnoběžnost paprsků přicházejících z referenční a měřicí větve, které pak vzájemně interferují. Paprsky dopadají na detektor, kde vzájemně interferují buď konstruktivně nebo destruktivně. Při konstruktivní interferenci jsou oba paprsky ve fázi, jejich amplitudy se vzájemně zesilují a vytvářejí jasné pruhy. Při destruktivní interferenci oba paprsky ve fázi nejsou, jejich amplitudy se vzájemně ruší a vytvářejí tmavé pruhy.

Zpracování signálu

Zpracování optického signálu detektorem umožňuje sledovat interferenci obou paprsků. Posunutí měřicího paprsku způsobí změnu relativní fáze obou paprsků. Tento cyklus konstruktivní a destruktivní interference způsobuje cyklické změny intenzity rekombinovaného světla. K cyklu změny intenzity jasná-tmavá-jasná dochází vždy, když se měřicí paprsek/odrážeč (3) posunou o polovinu vlnové délky laseru.

Přesnost systému

Přesnost lineárního měření polohy závisí na přesnosti, s jakou je známá vlnová délka laseru. Provozní vlnová délka laseru závisí na indexu lomu vzduchu, jímž paprsek prochází, a mění se s teplotou, tlakem a relativní vlhkostí vzduchu. Proto je nutno vlnovou délku paprsku měnit (kompenzovat) pro přizpůsobení změnám těchto parametrů.

Systémy RLE

Systém RLE je jedinečný pokročilý homodynní laserový interferometrický systém, který byl navržen speciálně pro aplikace polohové zpětné vazby. Systém RLE tvoří laserová jednotka RLU a jedna nebo dvě detekční hlavice RLD10, jejichž typ závisí na specifických požadavcích aplikace.

Klíč:

Laserový odměřovací systém Klíč RLU
Laserová jednotka RLU
Laserový odměřovací systém: Klíč RLU
Detekční hlavice RLD
Laserové odměřovací systémy: klíčová optika
Měřicí optika
Duální osa RLE

Jak funguje systém RLE?

Laserový zdrojOptické spojeníOptika interferometruMěřicí optikaSchéma detekceZpětnovazební signály snímače
Laserový odměřovací systém: laserový zdroj
Frekvenčně stabilizovaný HeNe laser třídy 2
Laserový odměřovací systém: spojení optickým vláknem
Jeden nebo dva laserové výstupy vláknové optiky, poskytující laserové světlo přímo do detekční hlavice RLD
Laserový odměřovací systém: optika interferometru
Interference laserového světla procházejícího různými optickými dráhami
Laserový odměřovací systém: měřicí optika
Vysoce odrazivá dielektrická zrcadla s povlakem tvrdého oxidu
Laserový odměřovací systém: schéma detekce
Převedení interferenčních proužků na elektronické signály
Laserový odměřovací systém: chybový signál snímače
Standardní digitální nebo analogová kvadraturní polohová zpětná vazba

Jak funguje systém RLU?

Laserový výstup z RLU do RLD

Laserový zdrojStabilizační elektronikaOptické spojeníStabilita zaměření paprsku
Laserový odměřovací systém: laserový zdroj
Frekvenčně stabilizovaný HeNe laser třídy 2
Laserový odměřovací systém: stabilizační elektronika
Slouží pro řízení stability frekvence laseru modulací laserové trubice.
Laserový odměřovací systém: spojení optickým vláknem
Použití unikátního systému vláknové optiky společnosti Renishaw
Laserový odměřovací systém: stabilita zaměření paprsku
Klíč pro zabezpečení dlouhodobé stabilní polohy paprsku v měřicí optice.

Zpracování signálu zpět do RLD

Chybové signály laserového odměřovacího systémuStatus systémuDigitální interpolaceAnalogové signály laserového odměřovacího systému
Laserový odměřovací systém: chybový signál snímače
Do zpětnovazebního systému stroje lze pro provoz v uzavřené smyčce snadno integrovat aktivní chybové řádky, individuální pro každou osu laseru.
Laserový odměřovací systém: status systému
Rozhraní LED, umístěné na čele RLU, poskytuje intuitivní indikaci provozního stavu.
Laserový odměřovací systém: digitální interpolace
Uživatelsky konfigurovatelná průmyslová digitální kvadratura RS422 přímo z RLU, s možností rozlišení až do 10 nm.
Laserový odměřovací systém: analogové signály oranžové
Analogovou detekční hlavu, pracující v reálném čase, lze přímo začlenit do systému polohové zpětné vazby.

Jak funguje RLD?

Laserový výstup z RLD do měřicí optiky

Optika interferometruZaměřovač laserového paprsku
Laserový odměřovací systém: optika interferometru

Unikátní optické schéma s minimalizovanou chybou interpolace (SDE), kompatibilní jak s měřicí optikou s rovinným zrcadlem, tak s odrážečem.

Laserový odměřovací systém: zaměřovač laserového paprsku

Vestavěný optický hranol, umožňující zjednodušené úhlové nastavení paprsku, minimalizuje dobu instalace

Laserový vstup z měřicí optiky do RLD

Analogové signály laserového odměřovacího systémuSchéma detekceMěřicí optika
Laserový odměřovací systém: analogové signály zelené

Vnitřní analogová kvadratura generovaná z detekčního schématu a předávaná přímo do RLU

Laserový odměřovací systém: schéma detekce

Vestavěná detekce proužků převádí interferenční proužky z měření a reference na elektronické signály.

Laserový odměřovací systém: měřicí optika

Vysoce odrazivá dielektrická zrcadla s povlakem tvrdého oxidu

Systémy HS20

HS20 s otevřeným víkem

Laserová hlava Renishaw HS20 je základním prvkem bezkontaktního interferometrického laserového odměřovacího systému pro odměřování polohy na dlouhých osách nebo při vysokých rychlostech pohybu.

Laserovou hlavu HS20 lze začlenit do řídicí polohové smyčky libovolného systému pro řízení pohybu, který lze konfigurovat pro příjem signálu snímače ve formátu digitální nebo analogové kvadratury. Laserovou hlavu lze osadit jako přímou náhradu lineárních snímacích systémů jak v aplikacích OEM, tak v retrofit aplikacích.

Jak funguje HS20?

Laserový zdrojStabilizační elektronikaMěřicí optika

Chybové a výstražné
signály

Zpětnovazební signály
snímače
HS20: laserový zdroj

Stabilizovaný HeNe laser třídy 2 (<1 mW)

RLE PCB

Slouží pro řízení stability frekvence laseru modulací laserové trubice.

HS20: měřicí optika

Řešení optiky s dlouhým dosahem pro strojní osy o délce až 60 m

HS20: chybové a výstražné signály

Do zpětnovazebního systému stroje lze pro provoz v uzavřené smyčce snadno integrovat aktivní chybové čáry, individuální pro každou osu laseru.

HS20: zpětnovazební signály snímače

Digitální nebo analogové kvadratury průmyslového standardu pro polohovou vazbu s vysokým rozlišením.

Kompenzační systémy

O laserových interferometrech se často předpokládá, že poskytují nejvyšší přesnost měření. Ve skutečnosti je však situace mnohem složitější. Při měření lineárních posunutí laserem ve vzduchu je zvláště důležitá schopnost systému kompenzovat vlivy prostředí. Laserová a interferometrická měřicí optika poskytuje velmi vysoké úrovně lineárního rozlišení a přesnosti, avšak u aplikací ‘ve vzduchu' odpovídá za přesnost měření systému především jednotka pro kompenzaci vlivu prostředí.

Posunutí je vyjadřováno ve smyslu specifikovaných vlnových délek. Přesnost a opakovatelnost měření proto závisí na konstantní vlnové délce. Když laserový paprsek prochází vzduchem, mění se jeho vlnová délka v závislosti na indexu lomu.

Na druhé straně, měření ze snímače nebere v úvahu roztažnost obrobku a konstrukce stroje, způsobenou změnami teploty.
Pro kompenzaci výše uvedených zdrojů chyb a pro zajištění co nejvyšší přesnosti v aplikacích ‘ve vzduchu' je nutný kompenzační systém.

Faktory prostředí ovlivňující přesnost

Faktory indexu lomu:

Ikona teploty vzduchuIkona vlhkostiIkona tlaku

Teplota vzduchu

Relativní vlhkost

Tlak vzduchu

Teplotní roztažnost:

Ikona teploty materiálu

Teplota materiálu

Kompenzační systém RCU10

Systém RCU10 pro kvadraturní kompenzaci v reálném čase odstraňuje zdroje chyb okolního prostředí v lineárních pohybových systémech a zlepšuje tak přesnost a opakovatelnost procesu.

RCU10 monitoruje okolní prostředí stroje pomocí sítě snímačů a vyspělým zpracováním digitálního signálu provede v reálném čase kompenzaci signálů zpětné vazby polohování. Jednotka poskytuje řídicímu systému pohybu korigované zpětnovazební signály ve formátu analogového nebo digitálního snímače.

RCU10

Jak funguje RCU10?

Níže uvedené schéma zobrazuje průběh činnosti RCU10.

Schéma průběhu činnosti RCU10

Kompenzační jednotka RCU10 přijímá digitální kvadraturu souběžně s daty okolního prostředí, shromážděnými sítí snímačů, a vypočítává celkovou velikost kompenzace, potřebnou pro korekci polohy osy. Požadovaná kompenzace je potom realizována kvadraturním dělením a dodáváním (přidávání nebo odebírání kvadraturních impulsů) do zpětnovazebního signálu snímače. Celý proces je proveden s minimálním zpožděním k řídicí jednotce pohybu. Řídicí jednotce pohybu jsou poskytovány korigované zpětnovazební signály ve formátu analogového nebo digitálního snímače.

 
loading