Tato stránka není v současné době k dispozici ve vašem jazyce. Automatizovaný překlad můžete zobrazit pomocí nástroje Google Translate. Neodpovídáme za poskytování této služby a výsledky překladu jsme nekontrolovali.
Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte nás.
Gram gauge
A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch-trigger probes.
Stylus force adjustment allows the spring rate in the probe to be optimised for the type of stylus that is being used. Heavier styli, for instance, require a higher spring rate to ensure that the probe does not trigger under inertial forces during normal machine movement.
Setting the optimum trigger force using the gram gauge maximises probe performance. The gram gauge can be used to set trigger force settings over a range from 4 grams to 35 grams.