Laserové odměřovací systémy s optickými vlákny
Díky stabilitě frekvence laseru ±50 ppb během jednohodinové periody je RLU10 praktickým a cenově výhodným řešením pro většinu 'in air' aplikací.
Pro aplikace vyžadující nejvyšší měřicí výkon, jako například vakuové aplikace. Stabilita frekvence laseru přístroje RLU20 činí ±2 ppb během jednohodinové periody.
RLD10 Interferometr s rovinným zrcadlem
RLD10-PMI (interferometr s rovinným zrcadlem) je dvouosý systém, konfigurovaný pro aplikace vyžadující rovinné zrcadlo (například aplikace v rovině XY).
RLD10 Interferometr s odrážečem
RLD10-RRI (interferometr s odrážečem) je jednoosý interferometr konfigurovaný pro aplikace vyžadující odrážeč (například aplikace s větším dosahem nebo vyšší rychlostí).
RLD10 Diferenciální interferometr
RLD10 DI (diferenciální interferometr) je systém dvouosého interferometru, určený pro diferenciální měření. Je ideálně vhodný pro aplikace ve vakuové komoře.
RLD10 bez interního interferometru
Detekční hlava RLD10-XX (bez interního interferometru) je navržena bez optiky interního interferometru. To umožňuje použít hlavu ve spojení se speciální optikou pro lineárního nebo úhlové měření, nebo pro měření přímosti.
Systém RCU10 pro kvadraturní kompenzaci podmínek prostředí v reálném čase
Využívá snímače parametrů prostředí k monitorování okolního prostředí stroje a provádí kompenzaci signálů polohové zpětné vazby v reálném čase.
RPI30 zpracovává diferenciální analogové signály 1 Vpp sin/cos, interpoluje je 4096x a na výstupu poskytuje data v paralelním formátu s rozlišením až 36 bitů.
Přijímá diferenciální analogové signály 1 Vpp sin/cos a interpoluje hodnotou 4096 k zajištění 36bitového paralelního výstupního formátu s rozlišením 38,6 pikometrů při 1 m/s.
Interface jednotka RLI20-P - Panasonic
Interface jednotka RLI20-P využívá sinové/kosinové signály 1 Vpp z RLE systému. Jednotka RLI20-P je vhodným rozhraním k řídicím systémům Panasonic (řady MINAS A5).
Interface USB RSU10 přijímá sinové/kosinové signály 1 Vpp z RLE systému, interpoluje je 16 384x a poskytuje polohovou hodnotu přes port USB.
Sortiment interpolátorů REE nabízí jednoduché řešení „plug and play" pro nižší úrovně interpolace signálu, což zvyšuje rozlišení digitálního kvadraturního výstupního signálu o faktor větší než 20.
Vysoce odrazivá rovinná zrcadla se snadno nastavitelnými úchyty a okna vakuové komory s minimální ztrátou signálu. Tato zrcadla a optické prvky byly navrženy pro dosažení nejvyššího výkonu laserového odměřovacího systému.
Sestava periskopu zvětšuje vzdálenost mezi měřicím a referenčním laserovým paprskem detekční hlavy diferenciálního interferometru RLD10-X3-DI.
RVI20 Vakuově kompatibilní interferometr
Při použití s detekční hlavou RLD10-A3-XX poskytuje schopnost udržet celou měřicí cestu ve vakuovém prostředí.