RLD10 Bez interního interferometru
Kombinuje jednoduchost a výkon unikátního systému vláknové optiky společnosti Renishaw s použitím specifických optických konfigurací.
Unikátní vícekanálový systém detekce interferenčních proužků, laserová clona a integrovaný laserový zaměřovač umožňuje snadné použití přístroje RLD ve specializovaných aplikacích.
Hlavice RLD10-XX se dodává pouze ve variantě 0°.
Funkce a výhody
- Zakázková optická řešení - díky nepřítomnosti interní optiky lze RLD konfigurovat pro externí optiky, pokrývající celou řadu aplikací.
- Kalibrační měření - kompatibilita s rozsáhlým sortimentem prvků kalibrační optiky společnosti Renishaw umožňuje provádět lineární a úhlová měření i měření přímosti.
- Vakuová kompatibilita - je kompatibilní také s RVI20 pro relativní měření mezi dvěma prvky.
Technické údaje
Použití s rovinným zrcadlem | Použití s odrážečem | |
Pojezdy v osách | 0 m až 1 m | 0 m až 4 m |
Rozlišení (konfigurováno s RLU) | Analogová kvadratura = λ/4 (158 nm) Digitální kvadratura = 10 nm Rozlišení RPI20 = 38,6 pm | Analogová kvadratura = λ/2 (316 nm) Digitální kvadratura = 20 nm Rozlišení RPI20 = 77,2 pm |
Nelineární chyba systému* (SDE) *vyjma interface | <±2,5 nm pod 50 mm/s s intenzitou signálu >70% <±7,5 nm při 1 m/s s intenzitou signálu >50% | <±5 nm pod 100 mm/s s intenzitou signálu >70% <±13 nm při 2 m/s s intenzitou signálu >50% |
Maximální rychlost | Až 1 m/s | Až 2 m/s |