RCU10 kvadraturní kompenzační jednotka v reálném čase
Kompenzační systém pro kvadraturní polohovou zpětnou vazbu v reálném čase.

Při použití jakéhokoli systému s laserovým interferometrem v prostředí mimo vakuum je nutná určitá forma kompenzace vlivů prostředí k zachování přesnosti v proměnlivých podmínkách prostředí. Interferometrický princip je závislý na vlnové délce laserového světla. Tato veličina se částečně mění podle indexu lomu vzduchu, kterým paprsek prochází.
Změny prostředí ovlivňují přesnost měření. Změna teploty vzduchu o ±1 °C, tlaku vzduchu o ±3,3 mbar a relativní vlhkosti o 50 % způsobí změnu vlnové délky laseru a změní přesnost měření o 1 ppm.
Vstupní a výstupní parametry pro jednotku RCU10 se konfigurují pomocí softwaru Renishaw Configuration Software (RCU-CS). Tento software si můžete stáhnout z odkazu v dolní části této stránky.
Funkce a výhody
- Přesnost - kompenzace indexu lomu prostředí u laserových odměřovacích systémů s použitím snímačů tlaku vzduchu a teploty zvyšuje přesnost na ± 1 ppm.
- Zlepšení produktivity - kompenzace teplotní roztažnosti obrobku a struktur stroje použitím teplotních snímačů materiálů výrazně zlepšuje opakovatelnost.
- Flexibilita - systém RCU10 lze použít ke kompenzaci prostředí také u mnoha dalších odměřovacích systémů, které poskytují zpětnou vazbu s digitálními kvadraturními signály.
Konfigurace systému RCU10
Systém RCU10 lze variabilně konfigurovat:
- Kompenzační jednotky RCU10 se dodávají s integrovaným snímačem tlaku nebo bez něj (RCU10-PX-XX, resp. RCU10-XX-XX)
- Pro víceosé systémy lze spojit až šest jednotek RCU10 přes vysokorychlostní sériové komunikační spojení. Pokud je systém použit jako součást systému s více osami, je zapotřebí pouze jedna jednotka RCU10-PX-XX.
- Snímače teploty vzduchu
- Snímače teploty materiálu
Pro určení objednacího čísla kompenzačního systému potřebného pro vaší aplikaci, zadejte požadované parametry do šedých políček generátoru objednávkových čísel RCU10. Ten automaticky vypočítá potřebné objednací číslo systému, které lze pak použít k žádosti o nabídku nebo k zadání objednávky.
Parametry
| Charakteristické vlastnosti | Kompenzace indexu lomu Kompenzace roztažnosti materiálu |
| Přesnost | ±1 ppm* |
| Formát dat | Digitální - RS422 kvadratický Analogový - 1 Vpp sin/cos |
| Rozlišení | Digitální - proměnlivé do 10 nm Analogové - proměnlivé do 20 µm |
| Rychlost | Až 5 m/s |
* plus větší ze 3 vstupních impulsů a 1 výstupního impulsu u digitálních výstupů. Rychlostně závislá chyba u některých analogových výstupů.
Doplňky
Pro kompenzační jednotku RCU10 jsou k dispozici další doplňky a rozšíření.| A-8014-0670 | Sériový/USB adaptér |
| RCU10-DB-XX | Rozbočovací jednotka snímačů |
| RCU10-AC-X5 | Pancéřový kabel snímače (délka 5 m) |
| RCU10-AT-XX | Vysílač teploty vzduchu |
| RCU10-MT-XX | Vysílač teploty materiálu |
Stáhnout software
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.



