Přeskočit navigaci

Rotační optické snímače

Přesné řízení úhlové polohy a rotačního pohybu se provádí prostřednictvím polohové zpětné vazby od rotačních optických snímačů, známých též jako úhlové snímače. Zjistěte, jak jemně dělené diskové a prstencové stupnice Renishaw v kombinaci s kompaktními absolutními a inkrementálními čtecími hlavami umožňují vynikající odměřování polohy.

Vyberte si absolutní nebo inkrementální rotační (úhlový) odměřovací systémy

Široká nabídka rotačních stupnic, včetně nerezových prstenců a skleněných či nerezových disků je vhodná pro široké spektrum aplikací rotačního pohybu. Rotační stupnice lze montovat k rotujícím částem stroje mechanickými prostředky nebo lepením.

Rotační stupnice jsou kompatibilní s otevřenými optickými snímači Renishaw jak pro absolutní, tak inkrementální odměřování.

  • Absolutní snímače okamžitě dekódují svoji aktuální polohu bez požadavku jakéhokoli pohybu.
  • Inkrementální snímače mohou pouze detekovat pohyb vzhledem k jejich aktuální poloze nebo známému referenčnímu prvku.

Naše nabídka rotačních snímačů vám umožňuje vybrat nejvhodnější systém pro vaši aplikaci.

Absolutní rotační snímací systémy: čtecí hlavy a stupnice

Průměr stupnice pro různé kombinace čtecí hlavy a stupnice je uvedena níže:

Rotační stupnice RESA RES

Ocelová prstencová stupnice

Nízký profil

Snadná instalace

Rotační stupnice REXA REX

Ocelová prstencová stupnice

Prstenec se silným průřezem

Vysoká přesnost

Optické snímače RESOLUTE™

Čtecí hlava RESOLUTE

(rozteč 30 µm)

Vysoká přesnost

Vysoká rychlost

52 až 550 mm

52 až 417 mm

Inkrementální rotační snímací systémy: čtecí hlavy a stupnice

Průměr stupnice pro různé kombinace čtecí hlavy a stupnice je uvedena níže:

Disk RCDM RCD

Skleněná disková stupnice

Tepelně stabilní

Lehká

Disková stupnice CENTRUM™ CENTRUM™ CSF40

Ocelová disková stupnice

Samostředicí

Snadná instalace

Rotační stupnice RESA

RES

Ocelová prstencová stupnice

Nízký profil

Snadná instalace

Rotační stupnice REXM REX

Ocelová prstencová stupnice

Prstenec se silným průřezem

Vysoká přesnost

Optické snímače ATOM™

Čtecí hlava ATOM™

(rozteč 20 µm, 40 µm)

Malé

Analogové

30 až 108 mm31 až 120 mmNení k dispoziciNení k dispozici

Optické snímače ATOM DX™

Čtecí hlava ATOM DX™

(rozteč 20 µm, 40 µm)

Malé

Digitální

17 až 108 mm24 až 120 mmNení k dispoziciNení k dispozici

Optické snímače VIONIC™

Čtecí hlava VIONiC™

(rozteč 20 µm)

Vysoká přesnost

Digitální

Není k dispoziciNení k dispozici52 až 550 mm52 až 417 mm

QUANTiC optical encoders

Čtecí hlava QUANTiC

(rozteč 40 µm)
Snadná instalace

Všestrannost

Není k dispoziciNení k dispozici52 až 550 mmNení k dispozici

TONiC™ optical encoders

Čtecí hlava TONiC

(rozteč 20 µm)
Vysoká přesnost

Analogové

Není k dispoziciNení k dispozici52 až 550 mm52 až 417 mm
Tablet držený dvěma rukama a zobrazující instalační příručku snímačů Renishaw

Prozkoumejte pomocí naší technické dokumentace technické specifikace našich optických snímačů, včetně jejich možností a variant. Osvědčení o shodě poskytují další záruky závazků společnosti Renishaw kvalitě.

Technické dokumenty ke stažení

Boční pohled na uzavřený optický snímač FORTiS™ uvnitř obráběcího stroje

Zjistěte, jak umožňují optické snímače vynikající řízení pohybu v mnoha průmyslových odvětvích i aplikacích. Prozkoumejte živé ukázky produktů a procesů, které těží z technologií snímačů a bohatých zkušeností společnosti Renishaw.

Přednosti snímačů pro řízení pohybu

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.

loading