Jaké jsou přednosti použití snímačů při řízení pohybu?
Prozkoumejte přednosti použití optických snímačů Renishaw pro polohovou zpětnou vazbu
Naše robustní a vysoce výkonné snímače polohy mohou vyřešit vaše problémy přesného proměřování. Poskytujeme odborná řešení různých požadavků průmyslové automatizace. Některé z hlavních předností použití snímačů při řízení pohybu:
- Vysoká přesnost
- Jednoduchá instalace
- Vynikající spolehlivost
- Nízká chyba interpolace (SDE)
- Vysoká provozní rychlost
- Bezkontaktní konstrukce
- Možnost inkrementálního a absolutního měření
- Technologie otevřených a uzavřených snímačů
Snímače se používají v širokém spektru aplikací a průmyslových odvětví pro zajištění přesného odměřování polohy prostřednictvím elektrických zpětnovazebních signálů. Snímače Renishaw poskytují absolutní a inkrementální proměřování polohy při řešení řady problémů měření polohy a řízení pohybu.
Prohlédněte si živé ukázky našich optických snímačů v akci:

Přečtěte si, jak ostatní důvěřují snímačům Renishaw. Naše případové studie a poznámky k aplikacím ukazují naše robustní a vysoce výkonné odměřovací systémy v průmyslu. Naše aplikace sahají od elektroniky a přesné výroby po letecký a zdravotnický průmysl.

Přečtěte si naše zasvěcené články o použití snímačů a průmyslových trendech. Zjistěte podrobnosti o technologii snímačů Renishaw, produktech a průmyslových zkušenostech. Prozkoumejte funkce naší technologie snímačů a jejich přednosti pro vaše výrobní procesy a systémy.

Stáhněte si dokumenty o optických snímačích Renishaw. Účelem našich dokumentů je sdílet naše zkušenosti s řadou složitých problémů jako jsou teplotní parametry lineárních snímačů, přesnost úhlových snímačů, aspekty bezpečnosti a odolnost vůči vibracím.
Naše případové studie ukazují použití snímačů Renishaw v různých průmyslových odvětvích:
- V polovodičovém průmyslu poskytují absolutní snímače polohy vysokou přesnost a stabilitu výroby a balení substrátových disků. Nastavovací LED zjednodušují instalaci, snižují náklady a zvyšují efektivitu výroby.
- Snímače připojené k osám teleskopu v observatoři vysílají zpětnovazební signály, které slouží ke stanovení polohy, rychlosti nebo směru pohybu teleskopu. Odměřovací systémy s lineárními stupnicemi z nerezové oceli umožňují plynulé řízení rychlosti pro přesnou orientaci teleskopu.
- V přesných výrobních procesech probíhajících ve vakuovém prostředí poskytují inkrementální snímače UHV odměřování polohy bez kontaminace vakuového prostředí.

- Efektivitu výroby víceosých rotačních stolů a jejich servomotorů zvyšují absolutní rotační snímače. Mohou restartovat po zastavení stroje a pokračovat v provozu bez ztráty polohy.
- V nepříznivém prostředí přesných nástrojových brusek poskytují uzavřené snímače polohovou zpětnou vazbu pro lineární motory. Mezi přednosti patří zdokonalená přesnost obrábění a stabilita procesu. Výsledkem je zvýšení produktivity a optimalizace výkonu obráběcího stroje.

- Motory pro přímý pohon (DD) jsou určeny pro přesná zařízení pro výrobu plochých zobrazovacích panelů (FPD). Integrované miniaturní snímače pro polohovou zpětnou vazbu splňují požadavky koncových uživatelů na rozměry, hmotnost, výkon a spolehlivost.
- Snímače polohy zvolené ve vědeckých aplikacích pro vakuová zařízení jsou kompatibilní s ultravysokým vakuem (UHV) a dostatečně robustní, aby odolaly trvalým teplotám až 120 ºC. (IRELEC)
- Radarové a radiokomunikační (RF) systémy pro letecké aplikace musí být lehké, kompaktní a výkonné. Tyto systémy musí být také modulární a snadno sestavitelné. Snímače, které jsou důležitými součástmi komunikačních a radarových aplikací, musí být vysoce spolehlivé, protože jejich porucha může znamenat potenciální ohrožení životů.
- Tepelná charakteristika stupnice snímače je důležitou úvahou při výběru jakéhokoli odměřovacího systému pro aplikace s technologií povrchové montáže (SMT). Plovoucí stupnice se roztahují a smršťují s přibližně stejným součinitelem teplotní roztažnosti (CTE) jako materiál stupnice a mají známý CTE, což umožňuje účinné použití aktivní teplotní kompenzace stupnice.
- Digitální skenery diapozitivů v lékařských patologických zařízeních integrují snímače polohy pro přímou zpětnou vazbu s řídicí jednotkou. To umožňuje provoz s mnohem vyššími rychlostmi bez kompromisů ohledně přesnosti: vyšší stupeň automatizace snižuje úroveň zásahů operátora požadovaných mezi mikrosnímky, což vede ke zkrácení času na diapozitiv a vyšší kapacitě procesu.
Naše optické snímače se dodávají v řadě konfigurací, včetně inkrementálních nebo absolutních, které mohou být lineární, rotační nebo pro aplikace s částečným obloukem.
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.