Navigation
ZH - 安全性
如果设备使用方式与制造商要求的方式不符,则设备提供的保护功能可能会减弱。 本设备不含用户可自行维护的部件。
ACC2-3测座控制器与所提供的PSU - XP POWER VEC40US24结合使用。请参见 www.xppower.com 上的制造商规格手册。
PSU电气额定值 | |
---|---|
电源电压 | 90 V - 246 Vac |
频率范围 | 47 Hz至63 Hz |
功耗 | 最大45 W |
瞬态电压 | II 类 |
通过将IEC电源连接器从所提供的PSU上断开,可使ACC2-3与交流电源隔离。 如果需要任何形式的额外绝缘隔离措施,则必须由设备制造商或产品安装人员指定并安装。 隔离器/断开装置必须位于操作员易于操作的位置,并且符合设备安装所在国适用的国家布线标准规定。
红外线发光
1 类 LED 产品
小心: 本产品使用红外线感应光束。 红外光束前的轴与端口盖前的凹槽成一条直线。 虽然直视光束是安全的,但是建议用户避免使眼睛处于光束轴上或靠近位于端口 8 盖子右侧的 LED 光源。
警告
运动部件之间以及运动部件与静止部件之间存在夹伤危险。 在移动时或手工更换测头座时,切勿握住测头。
谨防意外移动。 用户应该保持在测头座/加长杆/测头组合件的整个工作包络面以外。
请按照制造商的建议处理和处置电池。 请只使用推荐的电池。 请勿让电池端子与其它金属物体接触。
在所有涉及使用机床或坐标测量机 (CMM) 的应用中,建议采取保护眼睛的措施。
雷尼绍公司由电源供电的装置内不含可由用户自行修理的部件。 请将有缺陷故障的装置送回雷尼绍公司授权客户服务中心。
使用同类型的新保险丝更换已熔断保险丝。 请参阅相关产品说明书的‘安全'章节。
有关雷尼绍公司产品的安全清洁的指示,请参阅相关产品说明书的“维护”章节。
在执行任何维护作业之前,请先断开电源。
请参阅机床供应商的操作说明书。
机床制造商有责任确保用户了解操作中存在的任何危险(包括雷尼绍产品说明书中提到的危险),并应确保提供充分的防护装置和安全联锁装置。
在某些情况下,测头信号可能错误指示测头已复位状态。 切勿单凭测头信号来停止机床运动。
ACC2-3 可以通过后面板上的电源开关与交流电源隔离。 如果需要任何形式的额外绝缘隔离措施,必须由设备制造商或产品安装人员指定并安装。 隔离器必须位于坐标测量机操作人员易于操作的位置,并且符合IEC61010和设备安装所在国适用的国家布线标准规定。