Navigation
FR - Sécurité
Si l'équipement est utilisé d'une façon contre-indiquée par le fabricant, la protection fournie par le matériel peut être compromise. L'équipement ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Il faut utiliser le contrôleur principal ACC2-3 en conjonction avec le bloc d'alimentation fourni PSU - XP POWER VEC40US24. Consultez la fiche technique du fabricant sur le site www.xppower.com.
Caractéristiques électriques du bloc d'alimentation | |
---|---|
Tension d'alimentation | 90 V - 246 V c.a. |
Plage de fréquence | 47 Hz à 63 Hz |
Consommation électrique | 45 W max. |
Tensions transitoires | Catégorie II |
Pour isoler l'ACC2-3 de l'alimentation c.a., débranchez le connecteur secteur IEC du bloc d'alimentation fourni. Si un moyen d'isolement complémentaire est nécessaire, il doit être spécifié et installé par le constructeur de la machine ou l'installateur du produit. Ce dispositif d'isolement / déconnexion doit être facilement accessible à l'opérateur, et conforme à toutes les réglementations nationales de câblage applicables dans le pays d'installation.
Rayonnement infrarouge
PRODUIT LED DE CLASSE 1
AVERTISSEMENT : Ce produit fait usage de faisceaux de détection à infrarouges. L'axe à l'avant du faisceau à infrarouges est aligné avec les fentes situées à l'avant des couvercles des ports. Bien que la visualisation directe du faisceau ne présente pas de risque, il est conseillé à l'utilisateur d'éviter d'aligner un œil dans l'axe du faisceau ou à proximité de la source LED située du côté droit du couvercle du port 8.
Avertissements
L'effet de pincement dû au mouvement des pièces mobiles entre elles ou avec des pièces fixes présente des dangers. Ne pas tenir la tête du palpeur lorsqu'elle se déplace ou lors du chargement manuel du palpeur.
Attention aux mouvements impromptus. L'utilisateur doit toujours rester en dehors de toute la zone de travail des installations multiples tête/allonge/palpeur.
Suivre les conseils du fabricant pour manipuler et jeter les piles. Utiliser uniquement les piles recommandées. Veiller à ce que les pôles de la pile n'entrent pas en contact avec d'autres objets métalliques.
Le port de lunettes de protection est recommandé pour toute application sur machine-outil ou MMT.
Aucun produit Renishaw avec une alimentation secteur ne peut être réparé par l'utilisateur. Renvoyer tout matériel défectueux à un Centre Après-Vente Renishaw agréé.
Remplacer les fusibles grillés par des composants neufs de même type. Consulter les consignes de sécurité de votre documentation.
Les conseils de nettoyage en toute sécurité des produits Renishaw figurent dans les consignes de maintenance de votre documentation.
Mettre la machine hors tension avant d'entreprendre toute opération de maintenance.
Consulter le mode d'emploi du fournisseur de la machine.
Il incombe au fournisseur de la machine de s'assurer que l'utilisateur a pris connaissance des dangers d'utilisation, y compris ceux décrits dans la documentation du produit Renishaw, et de s'assurer que des protections et verrouillages de sûreté adéquats sont prévus.
Dans certains cas, il est possible que le signal du palpeur indique à tort un état « repos » du palpeur. Il ne faut pas se fier aux signaux venant du palpeur car ils ne garantissent pas toujours l'arrêt de la machine.
L'ACC2-3 peut être isolé de l'alimentation de c.a. par l'interrupteur secteur situé sur son panneau arrière. Si un moyen complémentaire de sectionnement est nécessaire, celui-ci devra être spécifié et installé par le constructeur de la machine ou l'installateur du produit. Ce sectionneur doit être facilement accessible par l'opérateur de la MMT et conforme à la norme IEC61010, ainsi qu'à toute réglementation de câblage applicable dans le pays d'installation.