Navigation
JA - 安全について
本製品をメーカーが指定する方法以外で使用した場合、本製品の保護性能・機能が低下することがあります。 製品には、ユーザーがメンテナンスできるような部品はありません。
ACC2-3 ヘッドコントローラは、付属の PSU - XP POWER VEC40US24 と共に使用してください。 www.xppower.com でメーカーのデータシートをご確認ください。
PSU 定格電源 | |
---|---|
供給電圧 | AC 90V~246V |
周波数範囲 | 47 Hz~63 Hz |
電力消費 | 最大 45 W |
過渡電圧 | クラス II |
ACC2-3 は、付属の PSU から IEC 主電源コネクタを外すことで AC 電源供給を停止することができます。 別途、電源供給の切断が必要な場合は、機械メーカーまたは取付け業者が実施してください。 遮断装置 / 切断装置は、操作員が簡単にアクセスできる場所に設置し、それぞれの国で決められている配線に関する規則に則り設置してください。
赤外線の照射
クラス 1 LED 製品
注意: 本製品は赤外線検出ビームを使用しています。 赤外線ビームの軸は、ポートの蓋の手前にあるスロットに沿った方向になっています。 ビームを直視しても安全性に問題はありませんが、ビームの軸方向に向かって見たり、ポート 8 の蓋の右側にある LED 光源の近くに目を近づけないようにしてください。
警告
可動部の間または可動部と固定部の間に指などが挟まれる危険があります。 移動中または手動プローブ交換中は、プローブヘッドを手で持たないようにしてください。
予想外の動作に注意してください。 プローブシステムの可動範囲内に入らないでください。
メーカーの推奨する方法に従って電池を取り扱い、処分してください。 電池は推奨品を必ずご使用ください。 電池の電極には他の金属部品が触れないようにご注意ください。
工作機械や三次元測定機を使用する場合は、保護眼鏡の着用を推奨します。
機械本体から電源供給を受けて動作するレニショーユニットには、ユーザー自身で修理可能な部品は含まれていません。 不具合のある製品は機械メーカーまたはレニショー認定のカスタマーサービスセンターにご返却ください。
ヒューズを交換する際には、同一規格のものと交換してください。 関連する製品の説明書の安全に関するセクションも併せて参照してください。
レニショー製品を清掃する場合は、関連する製品の説明書のメンテナンスに関するセクションを参照してください。
メンテナンス作業を行う前には必ず、電源を切ってください。
機械メーカーの操作説明書を参照してください。
レニショーの製品説明書に記載されている内容も含め、操作に伴うあらゆる危険性をユーザーへ周知してください。また、適切な保護機構とインターロックシステムの設置は、各工作機械メーカーの責任で行なってください。
特定の状況下では、プローブ信号が正しく出力されない場合があります。 プローブ信号のみに頼って機械を停止させないようにしてください。
ACC2-3 は、リアパネルの主電源スイッチを使用して AC 電源供給を停止することができます。別途、電源供給の切断が必要な場合は、機械メーカーまたは取付け業者が実施してください。 ブレーカーは、CMM オペレーターが簡単にアクセスできる場所に設置し、IEC61010 および各国で定められている配線に関する規則に則り設置してください。