跳轉瀏覽

適用於機器組裝的校準雷射

Renishaw XK10 校準雷射提供單一數位解決方案,可在機器組裝期間量測及調整幾何與旋轉誤差,協助縮短機器組裝時間,並達到最理想的整體效能。

什麼是校準雷射?

校準雷射是一種精密工具,在工具機、精密工作台和半導體製造機器等工業設備的組裝和維修過程中,利用雷射精確對準零組件。校準雷射設計用於優化效能,可協助實現高精度量測、數位報告和即時軸向調整。

各界越來越需要以直覺操作的工具簡化機器校準流程,其效率已經超越許多傳統方法。

XK10 校準雷射提供數位精準度,適合用於校準線性及旋轉軸,是傳統手動方法的現代化升級選項。這樣可以大幅縮短機器組裝、維護及維修的時間。

為什麼要使用校準雷射?

確保精準度是工具機建造期間的重要關鍵,以確保工具機可靠高效。在組裝期間檢查校準情形,能避免在機器組裝完成後才發現誤差,導致問題更難以修正。定期校準檢查對現場服務、日常維護或撞機後也都很重要。

XK10 校準雷射既快速又簡易,是取代傳統方法的多功能替代方案,例如量錶、自準直儀及量測治具。XK10 可取代耗時的程序,協助確保線性導軌筆直、方正、平整、平行且保持水平,還可用於評估旋轉機器的主軸方向及同軸度。

XK10 顯示單位會以數位方式記錄量測結果,提供全方位的誤差報告,並減少手動記錄造成的人為錯誤。

主要優點

使用簡單圖示

使用簡單

引導式逐步量測,可減少仰賴技術純熟的操作人員。

多方位功能圖示

多方位功能

可在安裝及自動化期間量測旋轉軸、主軸並提升精度。

事實證明,Renishaw XK10 校準雷射系統已成為我們在製造過程中無可取代的量測和組裝工具。XK10 精巧的設計和靈活的夾具組件使其適合應用在全系列 Mazak 機台上,同時避免了在量測時頻繁地拆卸夾具。

最重要的是,XK10 的參考固定座讓我們在機器尚未安裝線軌之前,就能精確蒐集並記錄線軌安裝基準面的幾何量測誤差。這不僅減少了評估時間,還可以使我們更深入地瞭解了各種關鍵資料,進一步提高量測重複性和精度。

Mazak Europe,英國

探索我們的個案研究
即時讀數圖示

即時讀數

立即檢視即時讀數結果和動態圖表,協助高效校準及量測。

詳細結果圖示

詳細結果

CARTO 軟體 Explore 應用程式具備真直度及平行度分析功能,提供富有洞察力的可操作結果。

適用於機器組裝的校準雷射:利用 XK10 建立平行度量測

系統概述

XK10 發射器是大部分量測類型的主要雷射源,可搭配使用 M 單元進行長達 30 m 的幾何量測。S 單元及 M 單元皆包含發射器和接收器,可依據量測設定以不同方式配置。

XK10 工具機夾具套件專為提升量測重現性與精度而設計。量測是以 XK10 顯示單元進行及記錄,可在使用充電電池的情況下,隨處攜帶操作長達 30 小時。

CARTO Explore 的真直度及平行度分析功能可建立自訂報告,提供可靠結果協助檢查及修正機器校準。

Renishaw 經驗豐富的工程師可提供校正培訓,確保最佳產品效能。

XK10 校準雷射用於機器鑄件
XK10 校準雷射系統顯示單元

主要特色

靈活性 - 單一套件提供多種量測,適用於不同的機器配置。

自動分析 - 立即提供量測結果,以即時顯示協助調整,並可輕鬆匯出為 .xml 檔案或 CARTO。

直覺化軟體 - 引導您輕鬆、快速地完成設定和量測流程。請上校正軟體下載取得最新版本。

無線連接 - 確保設定和量測靈活性。

輕鬆夾持 - 設計提供可重現的準確結果,並縮短架設時間。

旋轉頭 - 可從發射單元輕易進行光束指向,能夠使用一連串網格點量測平坦度。

XK10 校準雷射配件

歡迎瀏覽我們一系列的安裝配件及替換零件。

線上購買

XK 平行度套件

XK 平行度套件是用於執行平行度量測的額外套件。此套件可量測兩個名義上平行軸的真直度,而無需移動發射器。

精確 - 90° 轉向雷射光束。提供各種調整方式,可輕鬆對準。

選用的三腳架安裝配件,可讓使用者在沒有空間直接安裝發射器時,搭配三腳架使用。

真直度量測

以 XK10 校準雷射系統沿著軸向量測垂直及水平真直度。

於機器組裝期間使用,以確保導軌和床台的組裝精度。

主軸方向量測

XK10 量測主軸或夾頭指向的角度。

這可以用於任何主軸或夾頭校準,以確保在完整的 360° 旋轉皆指向同一方向。

探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化產品。

常見問題集

XK10 系統的光束量測範圍為何?

XK10 發射器單元搭配使用 M 單元可量測最長 30 m。如果 M 單元及 S 單元用於不同配置,最長可量測 20 m。

XK10 校準雷射建議的重新校正排程為何?

XK10 校準雷射若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為兩年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正網頁。

附加資源